Menu Search

Tope adhesivo Abovedadas 9.5 mm 3.8 mm PU Natural

Amortiguador redondo autoadhesivo de PU blanco en un cuadernillo.
Referencia de Essentra:

10334089

Número de pieza del fabricante:

117102000040

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 12,937 €
5 + 12,2918 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

12,94 €

1 x 12,937 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura general 9.5 mm
Cantidad por lámina 96
Material completo Poliuretano
Forma Abovedadas
Color Natural
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790
Altura general 3.8 mm
Diámetro de la base 9.5 mm
Altura de la base 3.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros