Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8263 € - 12,4504 € | 13 En stock |
Plano
|
Blanco
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,8467 € - 14,5766 € | 15 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0482 € | 25547 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1946 € | 3674 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6317 € - 1,7176 € | 490 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2692 € - 0,3769 € | 7828 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 2774 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1624 € | 1016 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,321 € - 0,3379 € | 581 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4368 € - 0,4598 € | 3024 En stock |
Plano
|
Transparente
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1679 € | 5184 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,1758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Gris
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3614 € - 0,5059 € | 2520 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 2,433 € - 3,4061 € | 60 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,0443 € - 0,062 € | 60112 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,3315 € - 0,4642 € | 6076 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,1276 € - 0,1786 € | 286 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,2321 € - 0,3249 € | 11776 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,0621 € - 0,087 € | 5246 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar