Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
202 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,0949 € - 0,0999 € 2000 En stock
Rectangular
Blanco
Fieltro
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4477 € - 0,6268 € 6930 En stock
Transparente
PU
25.4 mm
0,1014 € - 0,1068 € 2938 En stock
Cuadrado
Blanco
Fieltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
12,3235 € - 12,9793 € 56 En stock
Abovedadas
Negro
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11,8263 € - 12,4504 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
Negro
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,7776 € - 15,5498 € 205 En stock
Plano
Negro
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
27,5665 € - 29,0157 € Solicite el plazo de entrega aquí
Abovedadas
Natural
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0693 € - 0,073 € 6196 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 566 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0693 € - 0,073 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Blanco
Fieltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
19,4954 € - 20,5321 € 65 En stock
Cuadrado
Negro
PU
36
7.6 mm
20.5 mm
20.5 mm
12,2918 € - 12,937 € 60 En stock
Abovedadas
Natural
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
30,3591 € - 31,9564 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PU
80
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,4402 € - 0,6162 € 1021 En stock
Negro
PU
25.4 mm
0,12 € - 0,1681 € 15488 En stock
Transparente
PU
11.1 mm
0,1014 € - 0,1068 € 592 En stock
Cuadrado
Marrón
Fieltro
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0773 € - 0,1083 € 43000 En stock
Negro
PU
9.5 mm
0,3823 € - 0,4025 € 355 En stock
Transparente
PU
10.0 mm
21,3466 € - 22,4679 € 48 En stock
Abovedadas
Negro
PU
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
18,6598 € - 19,633 € 115 En stock
Abovedadas
Natural
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
  • de 11
Puntilla adhesiva Rectangular 40.0 mm 20.0 mm Fieltro

10255926

Rango de precios
0,0999 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Rectangular
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo 25.4 mm 4.7 mm PU Transparente

10164846

Rango de precios
0,6268 € - 0,4477 €

Niveles de existencias
6930 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    4.7 mm
Puntilla adhesiva Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm Fieltro

10255872

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
2938 En stock
Atributos
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Rango de precios
12,9793 € - 12,3235 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Rango de precios
12,4504 € - 11,8263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Rango de precios
15,5498 € - 14,7776 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 8.0 mm 2.2 mm PU Natural

10334157

Rango de precios
29,0157 € - 27,5665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    144
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 25.0 mm 25.0 mm Fieltro

10255575

Rango de precios
0,073 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
6196 En stock
Atributos
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 45.0 mm 45.0 mm Fieltro

10255612

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
566 En stock
Atributos
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Puntilla adhesiva Cuadrado 25.0 mm 25.0 mm Fieltro

10255865

Rango de precios
0,073 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.6 mm PU

10333914

Rango de precios
20,5321 € - 19,4954 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    36
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo Abovedadas 9.5 mm 3.8 mm PU Natural

10334089

Rango de precios
12,937 € - 12,2918 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Cantidad por lámina
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
Tope adhesivo Cuadrado 12.7 mm 5.8 mm PU

10334034

Rango de precios
31,9564 € - 30,3591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Cantidad por lámina
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo 25.4 mm 4.7 mm PU Negro

10164853

Rango de precios
0,6162 € - 0,4402 €

Niveles de existencias
1021 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    4.7 mm
Tope adhesivo 11.1 mm 5.0 mm Transparente PU

10233443

Rango de precios
0,1681 € - 0,12 €

Niveles de existencias
15488 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    5.0 mm
Puntilla adhesiva Cuadrado 30.0 mm 30.0 mm Fieltro

10255582

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
592 En stock
Atributos
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo 9.5 mm 4.8 mm PU Negro

10164839

Rango de precios
0,1083 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
43000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    4.8 mm
Tope adhesivo 10.2 mm 2.5 mm PU Transparente

10465332

Rango de precios
0,4025 € - 0,3823 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    2.5 mm
Tope adhesivo Abovedadas 16.0 mm 8.0 mm PU

10333839

Rango de precios
22,4679 € - 21,3466 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    40
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Abovedadas 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Rango de precios
19,633 € - 18,6598 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB