Menu Search

Puntilla adhesiva Rectangular 25.0 mm 35.0 mm Fieltro

Discos rectangulares autoadhesivos de fieltro marrón en un cuadernillo de papel.
Referencia de Essentra:

10255667

Número de pieza del fabricante:

463945

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
72 - 1007 0,1385 €
1008 + 0,099 €
Paquete estándar: 1008

Solicitar en múltiplos de 72

Precio total:

9,97 €

72 x 0,1385 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Anchura general 25.0 mm
Material completo Fieltro
Forma Rectangular
Color Marrón
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 5602900000
Diámetro de la base 25.0 mm
Altura de la base 35.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros