Menu Search

Abrazaderas termoestabilizadas

En stock

Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.

Código De La Serie: SR1817

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0185 € - 0,0194 € 312083 En stock
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0525 € - 0,0553 € Solicite el plazo de entrega aquí
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0528 € - 0,0556 € 205239 En stock
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0596 € - 0,0627 € 303 En stock
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,071 € - 0,0747 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,3397 € - 0,3576 € 66344 En stock
222.0 mm
203.2 mm
0,0214 € - 0,0224 € 129627 En stock
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0245 € - 0,0258 € 20737 En stock
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0403 € - 0,0425 € 3114 En stock
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,047 € - 0,0495 € 900 En stock
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
10036846 0,1046 € - 0,1101 € 7100 En stock
80.0 mm
114.8 mm
0,0153 € - 0,0161 € 54763 En stock
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0423 € - 0,0445 € 77301 En stock
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0988 € - 0,1042 € 76 En stock
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0734 € - 0,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,1629 € - 0,1715 € 900 En stock
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0843 € - 0,0887 € 7324 En stock
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,0707 € - 0,0745 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,3632 € - 0,3823 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
0,0399 € - 0,042 € 955 En stock
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
  • de 2
Brida para cables 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Negro

10245354

Rango de precios
0,0194 € - 0,0185 €

Niveles de existencias
312083 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Negro

10245514

Rango de precios
0,0553 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negro

10245521

Rango de precios
0,0556 € - 0,0528 €

Niveles de existencias
205239 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Negro

10245453

Rango de precios
0,0627 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
303 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10245538

Rango de precios
0,0747 € - 0,071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037058

Rango de precios
0,3576 € - 0,3397 €

Niveles de existencias
66344 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de diámetro del haz de cables
    50.8 - 222.0 mm
  • Longitud general
    203.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 4.6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Negro

10245361

Rango de precios
0,0224 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
129627 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negro

10245378

Rango de precios
0,0258 € - 0,0245 €

Niveles de existencias
20737 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negro

10245415

Rango de precios
0,0425 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
3114 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Negro

10245507

Rango de precios
0,0495 € - 0,047 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10036846

Rango de precios
0,1101 € - 0,1046 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de diámetro del haz de cables
    25.4 - 80.0 mm
  • Longitud general
    114.8 mm
  • Material completo
    Nylon 4/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Negro

10245347

Rango de precios
0,0161 € - 0,0153 €

Niveles de existencias
54763 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negro

10245422

Rango de precios
0,0445 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
77301 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Negro

10245569

Rango de precios
0,1042 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Negro

10245545

Rango de precios
0,0772 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Negro

10245590

Rango de precios
0,1715 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Negro

10245552

Rango de precios
0,0887 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
7324 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Características especiales
    Resistentes a la intemperie
Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natural

10113936

Rango de precios
0,0745 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de diámetro del haz de cables
    50.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    100.7 kg
  • Longitud general
    203.2 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natural

10641644

Rango de precios
0,3823 € - 0,3632 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza cuadrada
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
  • Longitud general
    203.2 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
Brida para cables 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10113905

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de diámetro del haz de cables
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    36.3 kg
  • Longitud general
    114.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66