Menu Search

Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Negro

Abrazadera resistente a la intemperie que incluye un aditivo especial para la protección contra los rayos UV, prolongando así la vida del producto.
Referencia de Essentra:

10245378

Número de pieza del fabricante:

460252

6937 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0265 €
500 + 0,0251 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

2,65 €

100 x 0,0265 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Negro
Tipo de cabezal Cabeza ovalada
Tipo de orificio No Screw Hole
Características especiales Resistentes a la intemperie
Fuerza mínima de tensión del aro 8.0 kg
Longitud general 203.0 mm
Anchura general 2.5 mm
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros