Menu Search

Brida para cables 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Natural

Esta brida estándar estabilizada por el calor está diseñada para soportar temperaturas más altas, lo que la convierte en una opción más adecuada para los entornos más duros.
Referencia de Essentra:

10037058

Número de pieza del fabricante:

WIT-50R-HT-M

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3672 €
5000 + 0,3488 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

367,20 €

1000 x 0,3672 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Rango de diámetro del haz de cables 50.8 - 222.0 mm
Longitud general 203.2 mm
Material completo Poliamida 4.6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros