10245590
460274
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1762 € |
| 500 + | 0,1673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Revestimiento | Sin revestimiento |
|---|---|
| Color | Negro |
| Tipo de cabezal | Cabeza ovalada |
| Tipo de orificio | No Screw Hole |
| Características especiales | Resistentes a la intemperie |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 22.0 kg |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 22.0 kg |
| Longitud general | 17.008 in |
| Longitud general | 432.0 mm |
| Anchura general | 4.8 mm |
| Anchura general | 0.189 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar