Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.
Código De La Serie: SR1817
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0612 € - 0,0644 € | 100 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0729 € - 0,0767 € | 3700 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0414 € - 0,0436 € | 3114 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3488 € - 0,3672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,0251 € - 0,0265 € | 6900 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0866 € - 0,0911 € | 1800 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0754 € - 0,0793 € | 38 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1673 € - 0,1762 € | 993 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036846 | 0,1074 € - 0,1131 € | 100 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
|
| 0,0157 € - 0,0166 € | 23663 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0483 € - 0,0508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0434 € - 0,0458 € | 51100 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,019 € - 0,0199 € | 310083 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,022 € - 0,023 € | 129627 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0539 € - 0,0568 € | 38 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0542 € - 0,0571 € | 147300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0727 € - 0,0765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,041 € - 0,0431 € | 955 En stock |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 86500 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar