Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,2733 € - 0,3374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Adhesivo
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € 2992 En stock
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
10.2 mm
Fir Tree
10030936 0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
15.2 mm
Fir Tree
0,2603 € - 0,3213 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Adhesivo
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Natural
12.7 mm
Fir Tree
  • de 37
Twist Ties 12.7 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032176

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10032107

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034972

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011034

Rango de precios
0,3374 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    45.3 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033920

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    42.4 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030882

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    57.2 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033906

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    48.4 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033777

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Altura general
    33.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030950

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    68.2 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10030868

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    50.9 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033944

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    44.4 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031001

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    60.3 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031025

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    66.6 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033821

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
2992 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    35.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033852

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Altura general
    39.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030936

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    55.5 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030943

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    61.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034026

Rango de precios
0,0948 € - 0,0761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Altura general
    47.2 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties Adhesivo 10.2 mm PA Natural

10011041

Rango de precios
0,3213 € - 0,2603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Longitud de la base
    25.4 mm
  • Anchura de la base
    25.4 mm
  • Altura general
    32.5 mm
Twist Ties 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033883

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    7.9 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Altura general
    46.4 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm