Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Snap-Lock
0,0634 € - 0,079 € 11994 En stock
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,073 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,073 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,1114 € - 0,1237 € 1000 En stock
Natural
Grapa estriada
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € 999 En stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Snap-Lock
0,0662 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10032992

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032947

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033074

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030035

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    48.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032923

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
11994 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032787

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029824

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029848

Rango de precios
0,0909 € - 0,073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032909

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029862

Rango de precios
0,0909 € - 0,073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032848

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10031162

Rango de precios
0,1237 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    58.2 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Grapa estriada
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10030080

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033029

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 27.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10029961

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    55.2 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 27.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10029954

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    55.2 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10032978

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029985

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10029930

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    36.3 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033050

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm