Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € 1000 En stock
Natural
Snap-Lock
0,1269 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Montaje a presión
0,27 € - 0,3109 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
6.4 mm
Montaje a presión
0,0662 € - 0,0824 € 6532 En stock
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € 12513 En stock
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,1269 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,1102 € - 0,1158 € 2300 En stock
4.8 mm
Natural
18.5 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
0,1583 € - 0,1667 € 19096 En stock
4.8 mm
Natural
24.0 mm
Montaje a presión
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Montaje a presión
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Montaje a presión
  • de 37
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034859

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 36.8 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10032329

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura general
    64.3 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties Montaje a presión 10.2 mm PA Natural

10644836

Rango de precios
0,1581 € - 0,1269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Twist Ties 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032060

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    15.9 mm
Abrazadera de torsión 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10488065

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    34.5 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Twist Ties 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10030608

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties Montaje a presión 6.4 mm PA Natural

10113387

Rango de precios
0,3109 € - 0,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    3.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    12.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029541

Rango de precios
0,0824 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
6532 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029589

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029619

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029657

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 4.0 mm 15.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029701

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
12513 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    15.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029732

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029770

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029763

Rango de precios
0,1581 € - 0,1269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 18.5 mm PA Natural

10246221

Rango de precios
0,1158 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    18.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud del espaciador
    1.4 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029695

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Montaje a presión 24.0 mm PA Natural

10246269

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
19096 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    24.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.6 mm
  • Longitud del espaciador
    3.1 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties Montaje a presión 15.2 mm PA Natural

10636091

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029664

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm