Menu Search

Twist Ties 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

Las bridas de torsión separadoras proporcionan una solución fácil para fijar los cables rápidamente y a una distancia segura de otros elementos que podrían interferir. Un solo giro es suficiente para asegurar los cables en su sitio, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
Referencia de Essentra:

10034538

Número de pieza del fabricante:

STL6-250-10M-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,0687 €
10000 + 0,0552 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

68,70 €

1000 x 0,0687 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño del orificio compatible 6.0 mm
Diámetro mínimo del cable compatible 5.1 mm
Diámetro máximo del cable compatible 7.6 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 2.0 mm
Anchura de la base 15.9 mm
Altura general 38.5 mm
Longitud del espaciador 10.0 mm
Color Natural
Método de montaje Enganchable
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros