10032190
STL-600-10M-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,079 € |
10000 + | 0,0634 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaño del orificio compatible | 0.189 in |
---|---|
Tamaño del orificio compatible | 4.8 mm |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.5 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 12.7 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 15.2 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.598 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.031 - 0.079 in |
Rango de grosor del panel compatible | 0.8 - 2.0 mm |
Anchura de la base | 14.3 mm |
Anchura de la base | 0.563 in |
Altura general | 50.9 mm |
Altura general | 2.004 in |
Longitud del espaciador | 10.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.394 in |
Color | Natural |
Método de montaje | Enganchable |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar