10031117
STL-3-750-12-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0948 € |
10000 + | 0,0761 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamaño del orificio compatible | 7.9 mm |
---|---|
Tamaño del orificio compatible | 0.311 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 0.701 in |
Diámetro mínimo del cable compatible | 17.8 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 20.3 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 0.799 in |
Altura general | 2.543 in |
Altura general | 64.6 mm |
Longitud del espaciador | 19.1 mm |
Longitud del espaciador | 0.752 in |
Color | Natural |
Método de montaje | Fir Tree |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar