Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.
Código De La Serie: SR2001
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material del gancho | Color | Longitud general | Anchura general | With Buckle? | With Screw Hole? | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9645 € - 1,0155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon
|
Negro
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,2131 € - 3,5702 € | 18 En stock |
PEBD
|
Negro
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,2916 € - 3,6573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7266 € - 0,7647 € | 28368 En stock |
Nylon
|
Negro
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 10253717 | 1,9842 € - 2,0888 € | 787 En stock |
Nylon
|
Negro
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
|
| 1,2816 € - 1,424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,1643 € - 2,4047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Amarillo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,0975 € - 3,4416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,9043 € - 3,227 € | 137 En stock |
PEBD
|
Blanco
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Verde
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 520 En stock |
PEBD
|
Amarillo
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | 3 En stock |
PEBD
|
Negro
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 1037 En stock |
PEBD
|
Azul
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 3,0258 € - 3,362 € | 615 En stock |
PEBD
|
Azul
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Naranja
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,266 € - 1,4067 € | 12 En stock |
PEBD
|
Negro
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
|
||
| 0,8184 € - 0,9093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Rojo
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,9543 € - 1,0604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Azul
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
| 0,8226 € - 0,914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
Blanco
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sí
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar