10166390
RKW-6-6-OR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,6291 € |
| 50 + | 0,5661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Naranja |
|---|---|
| Material del gancho | PEBD |
| Material de la cinta | Nylon |
| Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
| Tipo | Standard Tie |
| With Buckle? | No |
| Longitud general | 152.4 mm |
| Longitud general | 6 in |
| Anchura general | 19.1 mm |
| Anchura general | 0.752 in |
| Anchura del fleje | 9.5 mm |
| Anchura del fleje | 0.374 in |
| With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar