10166222
RKW-12-18-OR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,4416 € |
| 50 + | 3,0975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Naranja |
|---|---|
| Material del gancho | PEBD |
| Material de la cinta | Nylon |
| Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
| Tipo | Standard Tie |
| With Buckle? | No |
| Longitud general | 457.2 mm |
| Longitud general | 18 in |
| Anchura general | 38.1 mm |
| Anchura general | 1.5 in |
| Anchura del fleje | 0.752 in |
| Anchura del fleje | 19.1 mm |
| With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar