Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
89 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
3,2131 € - 3,5702 € 18 En stock
PEBD
Negro
457.2 mm
38.1 mm
No
No
3,2916 € - 3,6573 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
457.2 mm
38.1 mm
No
No
3,0258 € - 3,362 € 615 En stock
PEBD
Azul
609.6 mm
38.1 mm
No
No
0,9645 € - 1,0155 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
Negro
180.0 mm
12.0 mm
No
No
1,2816 € - 1,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
381.0 mm
38.1 mm
No
No
0,7266 € - 0,7647 € 28368 En stock
Nylon
Negro
125.0 mm
12.0 mm
No
No
10253717 1,9842 € - 2,0888 € 787 En stock
Nylon
Negro
310.0 mm
16.0 mm
No
No
0,8183 € - 0,8615 € 4926 En stock
Nylon
Negro
135.0 mm
12.0 mm
No
No
1,2621 € - 1,4023 € 20 En stock
PEBD
Negro
330.0 mm
38.1 mm
No
1,2816 € - 1,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
381.0 mm
38.1 mm
No
No
2,1643 € - 2,4047 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
1,344 € - 1,4933 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
229.0 mm
38.1 mm
No
1,1988 € - 1,332 € 520 En stock
PEBD
Amarillo
229.0 mm
38.1 mm
No
1,2816 € - 1,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
2,9043 € - 3,227 € 137 En stock
PEBD
Blanco
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,266 € - 1,4067 € 12 En stock
PEBD
Negro
381.0 mm
38.1 mm
No
3,0975 € - 3,4416 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € 3 En stock
PEBD
Negro
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,1988 € - 1,332 € 1037 En stock
PEBD
Azul
229.0 mm
38.1 mm
No
  • de 5
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Negro

10166192

Rango de precios
3,5702 € - 3,2131 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Rojo

10166239

Rango de precios
3,6573 € - 3,2916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Azul

10166260

Rango de precios
3,362 € - 3,0258 €

Niveles de existencias
615 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Negro

10253694

Rango de precios
1,0155 € - 0,9645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Naranja

10636022

Rango de precios
1,424 € - 1,2816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Negro

10253670

Rango de precios
0,7647 € - 0,7266 €

Niveles de existencias
28368 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Negro

10253717

Rango de precios
2,0888 € - 1,9842 €

Niveles de existencias
787 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Negro

10253687

Rango de precios
0,8615 € - 0,8183 €

Niveles de existencias
4926 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Negro

10166130

Rango de precios
1,4023 € - 1,2621 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Verde

10639511

Rango de precios
1,424 € - 1,2816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166185

Rango de precios
2,4047 € - 2,1643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Verde

10560471

Rango de precios
1,4933 € - 1,344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166345

Rango de precios
1,332 € - 1,1988 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Rojo

10635995

Rango de precios
1,424 € - 1,2816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Rojo

10636039

Rango de precios
2,7643 € - 2,4879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Blanco

10166291

Rango de precios
3,227 € - 2,9043 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Negro

10166161

Rango de precios
1,4067 € - 1,266 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Naranja

10166222

Rango de precios
3,4416 € - 3,0975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Negro

10166253

Rango de precios
2,7643 € - 2,4879 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Azul

10166314

Rango de precios
1,332 € - 1,1988 €

Niveles de existencias
1037 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie