Menu Search

Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Rojo

Esta abrazadera de gancho y aro es perfecta cuando la reutilización es imprescindible.
Referencia de Essentra:

10635995

Número de pieza del fabricante:

RKW-12-15-RD

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,424 €
50 + 1,2816 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

14,24 €

10 x 1,424 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Rojo
Material del gancho PEBD
Material de la cinta Nylon
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Tipo Standard Tie
With Buckle? No
Longitud general 381.0 mm
Anchura general 38.1 mm
Anchura del fleje 19.1 mm
With Screw Hole? No

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros