Menu Search

Abrazaderas - Con retención de cable

En stock

Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de tornillos compatibles (todos) Diámetro de cable compatible Rango de grosor del panel compatible Compra
0,2464 € - 0,3384 € 480 En stock
12.0 mm
0,2845 € - 0,3892 € 4000 En stock
15.1 mm
0,2464 € - 0,3384 € 135 En stock
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2842 € - 0,3503 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
0,2845 € - 0,3892 € 442 En stock
20.9 mm
0,2464 € - 0,3384 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2464 € - 0,3384 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.9 mm
0,2464 € - 0,3384 € 428 En stock
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2464 € - 0,3384 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
0,2464 € - 0,3384 € 400 En stock
15.1 mm
0,2464 € - 0,3384 € 3135 En stock
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010136

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    12.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Negro

10010075

Rango de precios
0,3892 € - 0,2845 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Anchura general
    11.8 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 20.9 mm Nylon Negro

10010112

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Clip con orificio de cierre y fijación 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Negro

10010150

Rango de precios
0,3503 € - 0,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Anchura general
    12.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Negro

10010129

Rango de precios
0,3892 € - 0,2845 €

Niveles de existencias
442 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Anchura general
    12.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 15.1 mm Nylon Negro

10010068

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8
Clip con orificio de cierre y fijación 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Natural

10010105

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    12.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 12.0 mm Nylon Negro

10010143

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
428 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8. M3.5. M4
Clip con orificio de cierre y fijación 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10010082

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    12.0 mm
Clip con orificio de cierre y fijación 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Natural

10010051

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Anchura general
    11.8 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 16.0 mm Nylon Negro

10010099

Rango de precios
0,3384 € - 0,2464 €

Niveles de existencias
3135 En stock
Atributos
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tamaños de tornillos compatibles (todos)
    #8