10010099
HMCC-2-01BK
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,3384 € |
| 1000 - 1999 | 0,3046 € |
| 2000 - 4999 | 0,2741 € |
| 5000 + | 0,2464 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Método de montaje | Tornillo |
|---|---|
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tamaños de tornillos compatibles (todos) | #8 |
| Longitud de la base | 1.575 in |
| Longitud de la base | 40.0 mm |
| Anchura de la base | 10.0 mm |
| Anchura de la base | 0.394 in |
| Anchura general | 12.0 mm |
| Anchura general | 0.472 in |
| Diámetro de cable compatible | 0.63 in |
| Diámetro de cable compatible | 16.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.6 - 1.5 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.024 - 0.059 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar