Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Natural

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Referencia de Essentra:

10010105

Número de pieza del fabricante:

HMCC-3-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 999 0,3384 €
1000 - 1999 0,3046 €
2000 - 4999 0,2741 €
5000 + 0,2464 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

169,20 €

500 x 0,3384 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Método de montaje Tornillo
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Anchura general 12.0 mm
Diámetro de cable compatible 20.9 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros