Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Negro

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Referencia de Essentra:

10010150

Número de pieza del fabricante:

HMCC-4-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 1999 0,3411 €
2000 - 4999 0,307 €
5000 + 0,2767 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

341,10 €

1000 x 0,3411 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Método de montaje Tornillo
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Anchura general 12.0 mm
Diámetro de cable compatible 12.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros