Menu Search

Cierres con leva de bloqueo

En stock

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Altura de la carcasa Tipo de llave Compra
9,4176 € - 9,9159 € Solicite el plazo de entrega aquí
9,3848 € - 9,882 € Solicite el plazo de entrega aquí
9,6387 € - 10,1369 € 90 En stock
9,4176 € - 9,9159 € 1 En stock
9,3828 € - 20,7437 € 12 En stock
8,7692 € - 12,277 € 152 En stock
16.5 mm
8,7692 € - 12,277 € 60 En stock
16.5 mm
1,7459 € - 2,7158 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
11.0 mm
Postigo SS con llave diferente
14,7036 € - 33,1095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave europea
14,7036 € - 33,1095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave europea
2,0093 € - 3,1257 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
11.0 mm
Postigo SS con llave diferente
8,7692 € - 12,277 € 142 En stock
16.5 mm
8,7692 € - 12,277 € 143 En stock
16.5 mm
8,7692 € - 12,277 € 11 En stock
16.5 mm
8,7692 € - 12,277 € 65 En stock
16.5 mm
16,3537 € - 36,7695 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave europea
16,3537 € - 36,7695 € 54 En stock
Llave europea
2,7994 € - 3,1104 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave diferente
16,7134 € - 37,6263 € 52 En stock
24.5 mm
20.0 mm
Con llave diferente
19,9609 € - 44,9252 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
20.0 mm
Llave maestra
  • de 4
Pestillo de armario Llaves iguales Aleación de zinc fundido

10273210

Rango de precios
9,9159 € - 9,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de armario Llaves iguales Aleación de zinc fundido

10273258

Rango de precios
9,882 € - 9,3848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de armario Llaves iguales Aleación de zinc fundido

10273234

Rango de precios
10,1369 € - 9,6387 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de armario Llaves diferentes Aleación de zinc fundido

10273227

Rango de precios
9,9159 € - 9,4176 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de armario Llaves diferentes Aleación de zinc fundido

10273265

Rango de precios
20,7437 € - 9,3828 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20048969

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20048976

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave Postigo SS con llave diferente 11.0 mm Negro

20066802

Rango de precios
2,7158 € - 1,7459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    17.0 mm
  • Altura de la carcasa
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Tipo de llave
    Postigo SS con llave diferente
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20051358

Rango de precios
33,1095 € - 14,7036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 14.5 mm Aleación de zinc fundido

20051327

Rango de precios
33,1095 € - 14,7036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de llave Postigo SS con llave diferente 11.0 mm Negro

20066796

Rango de precios
3,1257 € - 2,0093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    16.0 mm
  • Rango de agarre
    11.0 mm
  • Altura de la carcasa
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.0 mm
  • Tipo de llave
    Postigo SS con llave diferente
Pestillo de llave 16.5 mm 33.0 mm

20048990

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave 16.5 mm 43.0 mm

20049065

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
143 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Aleación de zinc fundido

20049003

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Aleación de zinc fundido

20048983

Rango de precios
12,277 € - 8,7692 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    16.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20057275

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave europea 45.0 mm 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20057220

Rango de precios
36,7695 € - 16,3537 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave diferente 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20120405

Rango de precios
3,1104 € - 2,7994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave diferente
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Con llave diferente 45.0 mm 24.5 mm Plata

20120320

Rango de precios
37,6263 € - 16,7134 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Con llave diferente
Pestillo de llave Llave maestra 45.0 mm 18.5 mm Plata

20120276

Rango de precios
44,9252 € - 19,9609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Longitud de agarre
    18.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Altura de la carcasa
    20.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave maestra