Menu Search

Pestillo de llave 16.5 mm 33.0 mm

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a su paneles y puertas con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco o retenedor a la parte posterior. Estos cierres con leva de bloqueo tienen llaves distintas, se suministran con dos llaves maestras y se ofrecen con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20048990

Número de pieza del fabricante:

05010230E

142 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 12,277 €
50 + 8,7692 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

12,28 €

1 x 12,277 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la carcasa 16.5 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros