La guía definitiva de tapones y capuchones
Protección general
No todos los productos de protección general son adecuados para cada aplicación. Los materiales desempeñan un papel fundamental. Por ejemplo, no utilizarías un capuchón protector para pernos cubiertos como solución de enmascaramiento de alta temperatura. porque están fabricados con polietileno de baja densidad, que no puede soportar altas temperaturas, pero ofrece un rendimiento excelente en una aplicación básica, como es el caso del almacenamiento y el transporte.
Hemos elaborado esta guía para ayudarle a seleccionar los tapones y capuchones adecuados para su aplicación. Le recomendamos que pruebe antes de comprar: solicite muestras gratuitas para asegurarse de que el producto Essentra seleccionado cumple con sus expectativas.
¿Qué desea saber?
Tipos de tapones y capuchones
Para poder entender los materiales, necesita saber cuáles son los tipos de tapones y capuchones disponibles. Los tapones y capuchones están diseñados para cada uso en una variedad de materiales. Incluso podemos fabricarlos a medida. Una vez decida cuáles son sus prioridades, podrá elegir los tapones y capuchones más adecuados.
- Fabricación – Para mantener la producción en movimiento de manera eficiente, siempre considere el tiempo que se tarda en aplicar y quitar los tapones y las tapas sin dañar las roscas o los perfiles; por ejemplo, un tapón de extracción fácil o capuchón con lengüeta troquelada funcionan bien. Si puede adaptar la protección a sus métodos de producción, trabajará de forma mucho más productiva.
- Enmascarado – Las áreas que necesita proteger especialmente incluyen los puntos de contacto eléctrico, los orificios roscados o pernos y las áreas de soldadura. Los materiales reaccionan de forma diferente a los procesos, así que antes de empezar a enmascarar, solicite una muestra gratuita del producto de enmascaramiento que desee usar y pruébelo. Tenga en cuenta que los tapones y capuchones no son su única opción. La cinta de enmascaramiento puede ser la mejor solución para sus necesidades.
- Almacenamiento y transporte – Los componentes son especialmente vulnerables a daños y contaminación durante el transporte y el almacenamiento, por lo que a menudo se utilizan capuchones y tapones para proteger perfiles críticos en esas situaciones. Los tapones cónicos redondos con reborde ancho, por ejemplo, se suelen utilizar para el almacenamiento y transporte, proporcionando protección contra el polvo, la suciedad, la humedad y la corrosión.
- Uso final – Los capuchones y tapones se utilizan a menudo para terminar un producto, como muebles o paneles. Los capuchones para pernos hexagonales decorativos o un casquillo redondo son buenos ejemplos, ya que también proporcionan protección.
| Tipo | Propósito y materiales |
| Capuchones cónicos y enchufes | Ajuste perfecto Capuchones cónicos y tapones cónicos tienen precisamente eso: un diseño cónico que cubre varios diámetros. Ofrecen un ajuste hermético, protegiendo su aplicación de la contaminación, los daños y la corrosión durante el almacenamiento y el envío. |
| Ajustable a presión límites | Protección para perfiles Proteja los perfiles internos y externos durante el ensamblaje y el tránsito. Los tapones ajustables a presión son ideales para este propósito. Están disponibles en diferentes modelos y materiales adecuados para su aplicación. |
| Capuchones de vinilo | La flexibilidad es clave Los capuchones de vinilo proporcionan un nivel de flexibilidad que permite estirarlos sin que se rompan o se dividan. El resultado es un ajuste ceñido que es igual de fácil de extraer. |
| Tapones y capuchones roscados | Proteger las roscas Los tapones y las roscas se utilizan con mayor frecuencia como protección en los accesorios de las mangueras hidráulicas. Ofrecen un ajuste rápido a los componentes roscados y pueden servir como capuchones con rosca métrica y tapones para tubos BSP. También se ajustan a tamaños de rosca UNF. |
| Tapones de ajuste y/o extracción rápidos | Cuando cada segundo cuenta Los tapones de ajuste rápidotienen una rosca corta para permitir un ajuste rápido. Su cabeza moleteada ofrece un agarre fácil para acelerar aún más el proceso de instalación y extracción. |
Tapones y roscas especiales
| Tipo | Propósito y materiales |
| Protección de enmascaramiento | Los capuchones y tapones diseñados para enmascarar ofrecen protección ante el tratamiento de superficies en aplicaciones que requieren diferentes niveles de temperatura y resistencia química. Están disponibles en diferentes materiales y ofrecen diferentes tolerancias de temperatura. La opción que elija dependerá de la aplicación de enmascaramiento que utilice. |
Protección para tubos y bridas |
Desde tapones de retención protectores de reborde hasta capuchones puede mantener las tuberías y bridas seguras y en buen estado, libres de daños y contaminación. Estos tapones y capuchones ofrecen una protección firme y segura en diferentes modelos. |
| Protección para tubos y bridas | Los sistemas hidráulicos tienen sus propias exigencias y estándares de seguridad, por eso los tapones y capuchones especiales son esenciales para la protección. La gama de soluciones disponibles es amplia, desde los capuchones para conectores orientables hasta los tapones de extracción rápida. |
Resumen de los materiales
¿Cómo sabe qué material debe utilizar para su aplicación? Para comenzar, aquí puede echar un vistazo rápido a las características de los materiales para tapones y capuchones:
Plásticos
|
Material |
Características |
| Polietileno de baja densidad (PEBD) | Buena resistencia química, económico y flexible |
| Polietileno de alta densidad (PEAD) | Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos, pero poca resistencia al aceite y la grasa |
|
Nylon |
Material robusto con buena resistencia térmica y química |
| Acetato de vinilo-etileno (EVA) | Buena resistencia química y al agrietamiento por tensión; adecuado para aplicaciones eléctricas |
| Polipropileno (PP) | Buena resistencia química y al calor |
| Cloruro de polivinilo (PVC) | Flexible y soporta altas temperaturas |
| Copoliéster | Combinación de diferentes poliésteres; alta claridad y transparencia con excelente resistencia química |
| Elastómeros termoplásticos (TPE) | Blandos y resistentes a los rayos UV. Algunos fabricantes clasifican los TPE como goma |
Goma
|
Material |
Características |
Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) |
Muy flexible; similar a la silicona pero con menor resistencia a la temperatura |
|
Silicona |
Resistente a temperaturas altas y bajas |
Otros materiales
|
Material |
Características |
| Vinilo | Soporta altas temperaturas. Duradero y resistente a la abrasión y la humedad |
| Goma termoplástica (GTP) | Alta resistencia a los productos químicos; combina las propiedades del caucho con las capacidades de moldeo de los termoplásticos |
| Papel (crepé) | Alto grado de flexibilidad |
|
PVC |
Un tipo de vinilo. Popular en el sector de la construcción por su durabilidad y coste |
Cuando los materiales son similares
Esto suele dificultar la elección del material para tapones y capuchones. A continuación explicamos las diferencias entre materiales que suelen desconcertar a nuestros clientes.
PEBD vs. PEAD
Ambos están fabricados en polietileno (PE), uno de baja densidad y el otro de alta densidad. De hecho, el pebd tiene una densidad en el rango entre 0.910 y 0,925 gm/cm3. El Pead, dentro del rango de 0,941 a 0,965 gm/cm3.
En cuanto a las características, el PEBD tiene una alta ductilidad y una fuerza de tensión muy mala El PEAD tiene una alta fuerza de tensión. Tanto el PEBD como el PEAD son flexibles. El PEBD se estira y se adapta mejor a las superficies que el PEAD, que es más duro y rígido. A continuación, se presenta una descripción más detallada del PEBD frente al PEAD.
PEAD vs. Polipropileno
El polipropileno es un polymer termoplástico. Al igual que el PEAD, es resistente y puede soportar disolventes y ácidos químicos. Sin embargo, difieren en densidad, con un polipropileno entre 0,895 y 0,92 g/cm², lo que lo hace más flexible que el pead. Otra diferencia es que el polipropileno tiene poca resistencia a los rayos UV.
EPDM vs. Silicona
Ambos son gomas. El EPDM es popular en los sectores de la automoción y la construcción. Por ejemplo, es muy probable que los sellados de las puertas y ventanas de su coche sean de EPDM. La silicona tiene una vida útil más larga que el EPDM, pero la principal diferencia entre estos dos materiales es su capacidad para soportar temperaturas extremas. La silicona sale ganadora en la comparativa.
TPE vs. GTP
Ambos materiales pertenecen a la familia de los elastómeros termoplásticos. La GTP tiene cualidades que combinan las propiedades de la goma con las capacidades de moldeado de los termoplásticos. Sin embargo, estos dos materiales tienen características muy similares. Ambos tienen alta resistencia a la flexibilidad y al impacto, incluso sus rangos de temperatura son los mismos. La diferencia se reduce a sus materiales básicos.
El TPE se modifica a partir del copolímero de bloque de estireno etileno butileno estireno (SEBS) y tiene una densidad inferior a la del gtp. La GTP suele ser una modificación del copolímero en bloque de estireno-butadieno-estireno (SBS). El resultado es que el TPE es una versión más blanda de la GTP.
El papel de los tapones y los capuchones
Ya sea que estemos hablando de una línea de combustible, tuberías, orificios en chapa metálica, accesorios de mangueras hidráulicas u otras partes importantes, los capuchones y los tapones desempeñan un papel vital en la protección, desde el capuchón para extremos flexibles hasta los tapones de tubería de plástico de montaje a presión. A menudo, las dos palabras se utilizan indistintamente. Los capuchones, sin embargo, se empujan o se atornillan sobre el exterior de una parte, mientras que los tapones se empujan o se atornillan dentro de la parte.
Los tapones y capuchones evitan que la suciedad, el polvo, la humedad, los líquidos y otros contaminantes entren en la abertura durante la fabricación, el enmascaramiento, el almacenamiento y el transporte. Algunos pueden usarse varias veces y muchos son lo suficientemente versátiles para diferentes etapas en los procesos. Le recomendamos que pruebe antes de comprar: póngase en contacto con nosotros para solicitar muestras gratuitas.
Debe considerar sus prioridades antes de tomar una decisión. Los factores que debe tener en cuenta son los siguientes:
- Medioambiente. Esto incluye la posibilidad de contaminación por suciedad, residuos, humedad y líquidos. ¿A qué temperatura estarán expuestas sus tapas y tapones? ¿Y, finalmente, su aplicación implicará presión de aire o de líquido?
- Aplicación. ¿Está buscando una protección general o utilizará capuchones y tapones para enmascarar o sellar?
- Material. Elegir el material adecuado es fundamental. Por ejemplo, si utiliza un proceso de enmascarado a alta temperatura, necesitará un material que pueda funcionar en un entorno de alta temperatura.
- Producción. Proceso. ¿Cómo se aplicarán las tapas y los tapones, a mano o con una herramienta? Se puede aplicar rápidamente una tapa ajustable a presión o un tapón con brida con las manos. Para los procesos basados en herramientas, se puede utilizar un tapón roscado de cabeza cruzada.
- Extracción. No es fácil extraer una tapa o tapón ajustable a presión. Si la extracción rápida es una prioridad, considere una solución con una lengüeta o brida.
Sectores: ¿qué soluciones?
No todos los materiales son adecuados para todos los capuchones y tapones, por supuesto. A continuación, le mostramos ejemplos de los materiales que funcionan mejor en aplicaciones específicas.
- Fabricación de equipos
- Enmascaramiento
- Vehículos
- Mangueras y sistemas Hidráulicos
- Protección para tubos
Fabricación de equipos
Tapones de obturación por ejemplo, se utilizan a menudo para rematar agujeros en paneles de un equipo, dándole un acabado agradable y limpio y brindando seguridad contra bordes afilados. Están disponibles en diferentes materiales, pero ¿cuál debería elegir y por qué?
¿NYLON, PVC O Copoliéster?
Su elección dependerá del equipo que se fabrique. Si está trabajando con formas irregulares o cables a los que será necesario acceder, necesitará un material flexible para el tapones de obturación que se pueda quitar fácilmente cuando sea necesario. Es por ello que en la industria automovilística se utilizan tapones de obturación flexibles. Si se trata de un trabajo sencillo, y los orificios de obturación solo están ahí por apariencia, el nylon cubrirá sus necesidades. Es un material resistente y duradero. Si desea un tapón transparente, opte por el copoliéster.
Elija nylon o copoliéster para obtener rigidez y durabilidad
Estos tapones de montaje a presión para paneles están disponibles en silicona o gtp para mayor flexibilidad, cubriendo múltiples diámetros
Enmascaramiento
Para que el enmascaramiento tenga éxito, es fundamental que escoja el material adecuado. Tiene que rendir según sea necesario durante la pintura líquida, el pulvicubierto, el galvanizado, el anodizado, el chapado, el granallado y el secado. El material tiene que soportar la temperatura de funcionamiento que su aplicación requiera. Antes de comenzar a enmascarar, solicite muestras gratuitas del producto de enmascaramiento que le gustaría usar y pruébelo.
La cinta de enmascaramiento también puede ofrecerle una solución muy económica y fácil de usar. Por ejemplo, si va a enmascarar chapas metálicas, la cinta es fácil de aplicar y retirar.
¿Qué material es adecuado para su aplicación de enmascaramiento?
Soluciones de enmascaramiento a considerar, dependiendo del proceso que utilice:
| Proceso | Característica | Recubrimiento pulvimetalúrgico | Galvanizado | Anodizado | Enchapado | Pintura líquida | Granallado | Temperatura máxima |
| Silicona | Alta calidad; reutilizable |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+250°C +482°F |
| Cinta de poliamida | Alta calidad; disolvente excelente |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+260°C +500°F |
|
| Cinta de silicona | Autofijación; perfecto para formas irregulares |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+204°C +399°F |
|
| Cinta de fibra de vidrio | Duradera; para granallado o revestimientos gruesos |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+180°C +356°F |
||
| EPDM | Cuesta un 30 % menos que el silicón |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+150°C +302°F |
| Vinilo de alta temperatura | Bajo coste; no reutilizable |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+170°C +338°F |
|
| GTP / TPE | Ligero |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+95°C +203°F |
| Papel | Bajo coste; reciclable |
✔ |
✔ |
+120°C +248°F |
||||
| Poliéster | No se contrae |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
+150°C +302°F |
|
| Crepé de alta temperatura | Fórmula especial para alta temperatura |
✔ |
+204°C +399°F |
No asumimos responsabilidad alguna por los materiales, las especificaciones y la información proporcionados. Para obtener información completa sobre la temperatura y otras propiedades físicas del material de nuestros productos, consulte la hoja de datos técnicos del material del producto real, disponible bajo petición.
Tapones extraíbles de enmascaramiento
Disponible en Silicona & GTP
Tapones de enmascaramiento sin reborde
Disponible en EPDM & GTP
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil
Tapa de goma de alta temperatura en silicona y EPDM; también en PVC
Cinta de enmascaramiento de colores : discos
Disponible en poliamida
Capuchones con arandela de enmascaramiento
Disponible en silicona y EPDM
Vehículos
Lo importante en este caso es la precisión. Las piezas clave del vehículo que deben protegerse son:
- Bombas de diésel/gasolina
- Motores
- Fijaciones para vehículos especiales
- Sistemas de propulsión
- Sistemas de frenado
¿Qué materiales le ayudarán a proteger la integridad de los conductos de combustible? El objetivo debería ser evitar la contaminación al tiempo que se protegen las roscas de los daños durante el transporte y el enmascaramiento.
El PEBD se utiliza normalmente para proteger los productos durante el transporte y el almacenamiento. Es relativamente rígido y ofrece un ajuste seguro para una máxima protección, así como buena resistencia a los impactos. Sus piezas protectoras a veces están roscadas para que pueda atornillarse en espárragos roscados y extraerse sin demasiadas molestias. Un ejemplo de una solución LPDE sin rosca es un capuchón para engrasadores, que protege los engrasadores de la entrada de suciedad cuando no están acoplados con su pieza complementaria.
El vinilo ofrece un ajuste ceñido, incluso para dimensiones pequeñas o formas irregulares. A pesar de su suavidad, el vinilo no se desgarra, agrieta, rompe ni astilla, y es fácil de quitar. Los capuchones de vinilo ofrecen un sellado hermético al tiempo que aíslan y amortiguan. Si su prioridad principal es la resistencia a los golpes, el vinilo ofrece una excelente protección durante el transporte y la manipulación.
Capuchón para pernos tipo Banjo
Capuchones para pernos fabricados en PEBD para el montaje, almacenamiento y transporte
Función Lengüeta diseñada para un uso rápido, fácil extracción disponible en LPDE y GTP
Tapones para conector de ajuste rápido
Protegen los sistemas de combustible; la lengüeta de anilla permite una fácil extracción; disponibles en PEBD
Capuchones protectores roscados - Roscas BSP/Gas
Protegen los componentes roscados del polvo, la humedad y los daños; LPDE
Mangueras y sistemas Hidráulicos
Necesitará protección especial para garantizar el funcionamiento seguro de cualquier componente hidráulico con fluido. Un capuchón o un tapón protegerá el acoplamiento al tiempo que minimiza el impacto de las fugas de fluidos y mantiene la integridad de la manguera. Los materiales comunes para los tapones y las cubiertas para esta aplicación incluyen:
- PEBD
- PEAD
- TPE
- PVC
El material de PEBD es rentable y eficiente. Para estas aplicaciones, los capuchones son flexibles y fáciles de ajustar, y realizan un excelente trabajo de sellado de aplicaciones hidráulicas para evitar daños durante el transporte o a causa del calor, la suciedad, la humedad y la corrosión. El PEAD es más rígido y resiste a los disolventes, lo que puede ser un factor importante en los sistemas hidráulicos. El amplio rango de temperatura del TPE significa que puede mantenerse bien al aire libre. El hecho de ser blando le permite moldearse para ajustarse y conservar su posición.
Fabricados en TPE para una excelente resistencia a la fatiga por flexión
El PEBD protege contra la contaminación y el PP proporciona una buena resistencia química
Capuchones de sellado con junta tórica
El PEBD protege los conectores de junta tórica de cara plana
Capuchones de sellado roscados
Los capuchones de PEAD son resistentes a los disolventes y previenen posibles cortes
Capuchones para ejes con chaveta
Disponibles en PVC flexible y PEBD para proteger el eje de transmisión y los rodamientos circundantes
Protección para tubos
Los materiales no son tan variados en lo que respecta a la protección para tubos industriales, pero todavía tiene varias opciones entre las que elegir: PEBD, PE y vinilo.
Debe estudiar estos materiales en lo que concierne a los tres aspectos más importantes para sus tubos y priorizarlos por orden de importancia para usted:
- Durabilidad contra impactos
- Facilidad de uso
- Calidad de sus materiales
El PEBD es un material impermeable de bajo coste y resistente a los productos químicos. Duraderos pero ligeros, estos capuchones son fáciles de quitar y son 100 % reciclables. El vinilo es atractivo como protección para tubos debido a su flexibilidad. Se estira sobre las roscas para ofrecer un sellado hermético que evita la entrada de contaminantes. El PE también es una buena opción. Es un material rentable que, a su vez, protege contra daños durante el almacenamiento y el transporte.
Capuchones flexibles para tubos
El PE flexible permite un ajuste más sencillo
Tapones para el extremo de tubos estriados
Las nervaduras flexibles de PEBD de diferentes diámetros proporcionan un ajuste por fricción
Protectores de cara - Cilíndricos
El PE duradero protege la cara de la brida contra la suciedad, la humedad, la pintura, la arena y la granallado corto; la sección cónica crea una fuerte adherencia al cuello de la tubería; no se requieren sujetadores
Propiedades de los materiales
A continuación, se muestra una lista de los materiales, y sus propiedades, comúnmente asociados con tapones y capuchones. Tenga en cuenta que estas no son las propiedades de los tapones y capuchones en cuestión, sino del material. Los materiales se pueden formular para mejorar o adoptar cualidades específicas. Sin embargo, es un buen punto de partida para comprender ciertos materiales.
Plásticos
Polietileno de baja densidad (PEBD)
La elección más utilizada para tapones y capuchones que se utilizan como protección durante el transporte, y no solo por su bajo coste en comparación con otros materiales. El PEBD es rígido, pero más blando que el nylon o el PEAD. También tiene una alta resistencia al impacto y buena reputación como mezcla entre elastómeros y termoplásticos. El Pebd puede soportar el frío, específicamente temperaturas de hasta 0°C antes de volverse frágil. Cuando se somete a altas temperaturas, se vuelve más blando.
En general, el PEBD ofrece:
| Fuerza de tensión | 0,20 - 0,40 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | Sin interrupción Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 100- 220 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 65°C / 149°F |
| Densidad | 0,917 - 0.930 g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Excelente |
| Alcalinas diluidas | Excelente |
| Aceites y grasas | Moderada (variable) |
| Hidrocarburos alifáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos aromáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos halogenados | Deficiente |
| Alcoholes | Excelente |
Los tapones de Pebd también protegen los componentes redondos en aplicaciones hidráulicas
Diseñado para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP / NPT
La lengüeta central permite un agarre firme para una fácil aplicación y extracción
Polietileno de alta densidad (PEAD)
El PEAD es un material rígido, fuerte, de alta densidad y similar al PEBD en opacidad y resistencia a los impactos. Con una buena resistencia química y baja permeabilidad a los gases y la humedad, es una buena elección, aunque no la más común, para proteger los puertos de rosca NPT contra la suciedad y otros contaminantes.
En general, el material PEAD cuenta con:
| Fuerza de tensión | 0,20 - 0,40 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | Sin interrupción Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 100- 220 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 65°C / 149°F |
| Densidad | 0,944 - 0,965 g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Excelente |
| Alcalinas diluidas | Excelente |
| Aceites y grasas | Moderada (variable) |
| Hidrocarburos alifáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos aromáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos halogenados | Deficiente |
| Alcoholes | Excelente |
Tapones protectores roscados - Rosca NPT
Diseño de cabeza fácil de agarrar; también disponible en nylon
Capuchones de sellado roscados - rosca UNF
Protección al tiempo que se limita la fuga de fluido
Tapón de junta tórica roscado - rosca métrica
Sellado hermético para proteger contra fugas; también disponible en nylon
Nylon
El nylon es un material duro con buena resistencia térmica y química. Es increíblemente fuerte y se puede utilizar en lugar de metales de baja resistencia. Es un material popular y se utiliza para hacer de todo, desde fijaciones hasta abrazaderas. El Nylon 6.6, una variante, es más resistente y absorbe menos humedad que el nylon. Es el material ideal cuando se requiere un alto nivel de tensión.
En general, el material nylon cuenta con:
| Fuerza de tensión | 90 - 185 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | 5.0 - 13 Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 90 - 20/70 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 130°C / 266°F |
| Densidad | 1,13 - 1,35/1,41 g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Deficiente |
| Alcalinas diluidas | Moderada |
| Aceites y grasas | Excelente |
| Hidrocarburos alifáticos | Excelente |
| Hidrocarburos aromáticos | Excelente |
| Hidrocarburos halogenados | Buena (variable) |
Tapones protectores roscados - Reborde ancho
Absorbe la pintura y mantiene la descamación al mínimo, evitando la contaminación al retirarlos
Diseñados para cubrir agujeros en láminas metálicas: fáciles de colocar y extraer
Los tapones de protección se atornillan y se retiran con un destornillador, una llave o una caja de herramientas; se aprietan manualmente con o sin una herramienta eléctrica; también están disponibles en PEAD
Acetato de vinilo-etileno (EVA)
Flexible incluso a bajas temperaturas, el material EVA tiene una buena resistencia a los productos químicos y al agrietamiento por tensión, y sus propiedades son adecuadas para aplicaciones eléctricas. Su buena capacidad de amortiguación añade un toque de protección adicional, por lo que suele utilizarse para asas. Es especialmente un material ideal para taponar mangueras hidráulicas. Busque uno con nervios: estos tapones ofrecen un ajuste cómodo y perfecto sin estirar la manguera.
El material EVA es también excelente para proteger las aplicaciones de la penetración de polvo y de los daños.
En general, el material EVA ofrece:
| Fuerza de tensión | 0,05 - 0,2 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | Sin interrupción Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 160 - 200 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 55°C - 65 °C / 131°F - 149 °F |
| Densidad | 0,926 - 0.950 g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Excelente |
| Alcalinas diluidas | Excelente |
| Aceites y grasas | Buena |
| Hidrocarburos alifáticos | Excelente |
| Hidrocarburos aromáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos halogenados | Deficiente |
| Alcoholes | Excelente |
Buena resistencia a la tracción, tenacidad y mayor flexibilidad
Polipropileno (PP)
Los capuchones de polipropileno son conocidos por su buena resistencia al impacto, rentabilidad y maleabilidad. El material se considera duro, aunque puede actuar con elasticidad. No sufre problemas de agrietamiento por tensión. Tiene una excelente resistencia a la fatiga, conservando su forma después de mucha torsión (lo que es una de las razones por las que es un excelente material para las bisagras). Además, el polipropileno ofrece una excelente resistencia eléctrica, por lo que se suele utilizar en electrónica. Sin embargo, no es adecuado para temperaturas bajo cero, ya que puede llegar a ser quebradizo.
En general, el material polipropileno ofrece:
| Fuerza de tensión | 0,95 - 1,30 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | 3.0 – 30.0 Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 100 - 150 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 65°C / 149°F |
| Densidad | 0.905g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Muy buena |
| Alcalinas diluidas | Muy buena |
| Aceites y grasas | Moderada (variable) |
| Hidrocarburos alifáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos aromáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos halogenados | Deficiente |
| Alcoholes | Muy buena |
Cloruro de polivinilo (PVC)
El PVC es un material muy resistente y duradero. También es flexible, lo que aplicado a un capuchón o tapón significa que son fáciles de ajustar y ofrecen un excelente sellado. El PVC no se agrieta ni desmenuza, como puede suceder a los plásticos duros, dejando residuos en la zona que deben proteger de la contaminación.
El PVC puede soportar altas temperaturas, haciendo que estos capuchones y tapones sean adecuados para todas las aplicaciones de enmascaramiento excepto el granallado. Gracias a su resistencia química es especialmente adecuado para el chapado. También es un material aislante, lo que lo convierte en una buena elección para armarios con aplicaciones eléctricas.
En general, el material PVC ofrece:
| Fuerza de tensión | 2,60 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | 2.0 – 45.0 Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 80 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 65°C / 149°F |
| Densidad | 1.38g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Muy buena |
| Alcalinas diluidas | Muy buena |
| Aceites y grasas | Buena (variable) |
| Hidrocarburos alifáticos | Muy buena |
| Hidrocarburos aromáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos halogenados | Moderada (variable) |
| Alcoholes | Bueno (variable) |
Capuchón para extremos flexibles
Proporciona un ajuste perfecto para conectores métricos, BSP y rosca UNF
Buena resistencia a la tracción, tenacidad y mayor flexibilidad; también disponible en EVA
Poliolefina
PEAD, PEBD and PP son poliolefinas. Consulte los materiales específicos para obtener más información.
Elastómeros termoplásticos (TPE)
El TPE es un elastómero termoplástico, aunque debido a sus características algunos fabricantes lo consideran más una goma. Denso, flexible y suave, el TPE ofrece una excelente resistencia al ozono y a las condiciones meteorológicas. El TPE ofrece buena resistencia al rasgado y la abrasión, así como una excelente resistencia a la elasticidad de la torsión y una elevada resistencia al impacto.
En general, el material TPE ofrece:
| Fuerza de tensión | 0,5 - 2,4 N/mm² |
| Resistencia al impacto con muescas | Sin interrupción Kj/m² |
| Coeficiente de expansión térmica | 130 x 10-6 |
| Temperatura máxima de uso de continuo | 95°C / 203°F |
| Densidad | 0,91 - 1,3 g/cm3 |
Resistencia a los productos químicos:
| Ácido diluido | Excelente |
| Alcalinas diluidas | Excelente |
| Aceites y grasas | Excelente |
| Hidrocarburos alifáticos | Excelente |
| Hidrocarburos aromáticos | Deficiente |
| Hidrocarburos halogenados | Deficiente |
| Alcoholes | Excelente |
Keeps hose or tube ends from sliding over fittings; also available in LDPE
Goma
Monómero de etileno propileno dieno (EPDM)
Utilizado principalmente como producto de enmascaramiento, el EPDM es lo suficientemente versátil como para actuar también como solución de protección. Generalmente es una alternativa menos costosa que la silicona. Tiene una excelente resistencia a las condiciones meteorológicas, por lo que es popular como material para techos en la construcción. Las industrias automotriz, petrolera y de gas prefieren los capuchones y los tapones fabricados con EPDM por su resistencia a los ácidos y las alcalinas. La flexibilidad del EPDM lo convierte en una solución de enmascaramiento ideal para sellar formas redondas e irregulares.
En general, el material EPDM ofrece:
| Resistencia a las condiciones meteorológicas y los rayos ultravioletas | Excelente |
| Resistencia al agua | Excelente |
| Resistencia química | Excelente |
| Resistencia al rasgado | Moderada |
| Resistencia a la permeabilidad del gas | Excelente |
| Resistencia al envejecimiento debido al vapor | Excelente |
| Compatibilidad con cetonas | Excelente |
| Compatibilidad con alcoholes* | Excelente |
*La compatibilidad del EPDM con el alcohol hexil es deficiente
Resistencia a los productos químicos:
| Rango de temperatura | -40 °C a 150 °C / -40 °F a 302 °F |
| Distensión por fuerza de tensión | 500-2500 P.S.I 600 % Máximo |
| Durómetro Resiliencia / Recuperación | 30-90 Buena dureza Shore |
Capuchón recto de enmascaramiento
Enmascara componentes roscados o no roscados durante los procesos de acabado; también disponible en silicona
Tapa y tapón de cono de enmascaramiento
Se pueden utilizar como tapa o tapón en procesos de enmascaramiento
Silicona
La silicona es excelente para resistir altas temperaturas, lo que la convierte en el material ideal para el enmascaramiento. Un excelente ejemplo: tapones cónicos de silicona. Sin embargo, la resistencia a la abrasión de la silicona es deficiente, pero puede soportar condiciones y ciclos repetidos de producción sin sufrir desgaste, rotura ni degradación. Y aunque no es adecuada como aislante de vibraciones, es una excelente elección como aislante eléctrico. La flexibilidad de la silicona permite una fácil instalación en el proceso de enmascaramiento, al tiempo que proporciona un sellado hermético.
En general, el material silicona ofrece:
| Resistencia a las condiciones meteorológicas y los rayos ultravioletas | Deficiente |
| Resistencia al agua | Excelente |
| Resistencia química | Muy buena (variable) |
| Resistencia al rasgado | Deficiente |
| Resistencia a la permeabilidad del gas | Deficiente |
| Resistencia al envejecimiento debido al vapor | Insuficiente a temperaturas superiores a 150 °C / 302 °F |
| Compatibilidad con cetonas | Deficiente o justa |
| Compatibilidad con alcoholes* | Deficiente |
Cuándo no usar silicona
Con fines de protección. Úselo solo para enmascarar
Resistencia a los productos químicos:
| Rango de temperatura | -55 °C a 250 °C / -67 °F a 482 °F |
| Distensión por fuerza de tensión | Máximo 11 N/mm² 100 %–1100 % Máximo |
| Durómetro Resiliencia / Recuperación | 10-90 punta a Bueno |
Enchufe USB y RJ - Tipo de conector USB-B
Protege los puertos del conector que no se utilizan en los componentes eléctricos
Tubo de enmascaramiento de estrella
Enmascara pernos y clavijas largas donde las tapas son demasiado cortas
Tapones extraíbles de enmascaramiento
Enmascara los orificios roscados y los orificios pasantes; es flexible para permitir una ligera variación en diferentes tamaños
Goma termoplástica (GTP)
Ligera y con buena resistencia al desgarro, la GTP tiene cualidades que combinan las propiedades de la goma con las capacidades de moldeado de los termoplásticos. Mantiene su forma y está disponible en diferentes niveles de flexibilidad y tiene excelentes propiedades eléctricas. Buena resistencia al desgarro, reutilizable y reciclable, la GTP es una solución ideal para la protección de enmascaramiento.
En general, el material GTP ofrece:
| Resistencia a las condiciones meteorológicas y los rayos ultravioletas | Excelente |
| Resistencia al agua | Excelente |
| Resistencia química | Excelente |
| Resistencia al rasgado | Buena |
| Resistencia a la permeabilidad del gas | Excelente |
Resistencia a los productos químicos:
| Rango de temperatura | -40 °C a 95 °C / -40 °F a 203 °F |
| Distensión por fuerza de tensión | 500 % - 620 % |
| Durómetro Resiliencia / Recuperación | De 20 Shore OO a 85 Shore D |
Protege los conectores al mismo tiempo que proporciona un acabado limpio; también disponible en pebd, vinilo y PVC
Fácil extracción, incluso en posiciones difíciles; también disponible en PEBD
Capuchón para extremos flexibles - Resistente a los ácidos
Lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de alambre redondos y otros ganchos de alambre de soporte
Papel
Los tapones y capuchones fabricados con papel crepé son una alternativa de bajo coste a la silicona. Se utilizan para enmascaramiento en aplicaciones de pintura y recubrimiento pluvimetalúrgico, y pueden soportar temperaturas elevadas. Fabricados con una mezcla de pulpa virgen y papel reciclado después del consumo, son una buena opción cuando se necesitan soluciones respetuosas con el medioambiente.
En general, el papel crepé tiene:
| Rango de temperatura | 204 °C / 399°F |
Buena flexibilidad, se estiran fácilmente para cubrir una superficie y enmascararla
Tapones de enmascaramiento de papel
No promueve la condensación; 100 % reciclable
Material frente a productos químicos
Es fundamental elegir un material de protección general capaz de resistir los productos químicos. Los productos químicos pueden incluir cualquier cosa, desde agua hasta ácido, por lo que, independientemente del entorno de su aplicación, debe considerar cuidadosamente el material que utiliza.
Materiales frente a las vibraciones de choque
Durante el transporte, las tapas y los tapones son vulnerables a daños debido a golpes y caídas. Por esta razón, es fundamental elegir un material con absorción de impactos.
¿Qué es exactamente la dureza Shore?
La dureza Shore de los materiales es importante para su aplicación. Si comete un error, su solicitud podría fallar.
Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos
Disponemos de dibujos CAD gratuitos para la mayoría de las soluciones, que puede descargar de forma gratuita. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.
Solicite sus muestras gratuitas o descargue los CAD gratuitos ahora.
¿Tiene alguna pregunta?
Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación 900802600.