Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable a presión Capuchones

 (80 conjuntos de productos)


Capuchones Flexibles para Tubos

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Capuchones Uniscrew

Los tapones uni-tornillo están diseñados para ofrecer un aspecto enrasado y sin juntas. Están unidas a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente cuando se introduce en el tapón. Fácil de instalar con un ajuste a presión. Protege contra los daños, la humedad y la corrosión.

  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se unen a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente al introducirla en la tapa.
  • Se utilizan en el montaje de muebles, interiores de automóviles y equipos eléctricos.
Material: PP Color: Negro, Blanco Código De La Serie: SR1807

Capuchones con aletas para espárragos

Los tapones de espárrago con aletas sellan y protegen los extremos roscados de la barra de la suciedad y la humedad. Las aletas interiores proporcionan un agarre seguro, por lo que son ideales para una gran variedad de diámetros. Fácil de instalar y quitar, con o sin empuñadura.Se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos.Evitan que los espárragos se oxiden o corroan y los protegen de la abrasión.Se utilizan en la construcción, barandillas, vallas, muebles y otras aplicaciones. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1056

Capuchones con aletas para espárragos PCR

Los capuchones con aletas para espárragos están diseñados para proteger una variedad de espárragos. Las aletas internas proporcionan un ajuste seguro y son flexibles para adaptarse a diferentes diámetros, utilizando una sola pieza. Estas tapas evitan la oxidación y la corrosión, al mismo tiempo que protegen los pernos de la abrasión. Fáciles de instalar y quitar. Son adecuados para diversas aplicaciones, incluyendo la fabricación, barandillas, vallas y muebles.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCAPCR

Capuchones con arandela de enmascaramiento

Los tapones con arandela de ocultación están pensados como tapones con una arandela adicional para ocultar los orificios de conexión a tierra o de enchufe, cuando están invertidos. Protege contra disolventes, abrasivos y es apto para temperaturas de hasta +250ºC.Capuchones con arandela de enmascaramiento que pueden utilizarse como tapa protectora para puntas de remate roscadas y no roscadas.La arandela integrada enmascara la toma de tierra y también proporciona protección en los bordes.También puede invertirse y utilizarse para tapar agujeros. Material: Silicona Color: Gris, Natural, Morado, Amarillo, Negro, Rojo, Rosa, Verde Código De La Serie: SR5756

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con rebordes

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capuchones de bola para extremos

Los casquillos de bola redondos tienen una excelente resistencia y un sólido ajuste a presión para mejorar el diseño de la pata. Ideal para muebles; protege contra daños, a la vez que actúa como remate estético.

  • Tienen una gran resistencia y un ajuste a presión seguro.
  • Ideales para muebles, artesanía o proyectos arquitectónicos.
  • También pueden utilizarse como remate decorativo.
Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1634

Capuchones de cabeza allen

Los tapones para tornillos Allen se ajustan firmemente a los tornillos de hexágono interior superiores. Protegen contra los daños y la contaminación. Se utiliza en sectores como la electrónica y la fabricación de muebles.Se utilizan para ocultar y proteger los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños.Pueden ayudar a reducir el ruido y las vibraciones al proporcionar un ajuste más firme.Se utilizan en la industria electrónica o del mueble. Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro Código De La Serie: , SR1805

Capuchones de cobertura

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capuchones de gas LGP

Los tapones LGP se han desarrollado en colaboración con el sector del GLP para ayudar a evitar fugas de gas perjudiciales. Proporciona un cierre hermético para cilindros, válvulas y racores, incluso en entornos difíciles. Evita que los contaminantes entren en las aplicaciones. Marcado con las instrucciones de montaje y desmontaje.

  • Su diseño incorpora una correa para evitar la pérdida y facilitar la sustitución.
  • Evitan que entren residuos y contaminantes en la aplicación.
  • Se utilizan en el almacenamiento, la construcción y la industria del automóvil.
Material: PEAD;PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1085

Capuchones de liberación rápida

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Capuchones de papel ahusados

Los tapones de papel cónicos son perfectos para aplicaciones de pintura y recubrimiento en polvo. Fabricado con materiales residuales y vírgenes Puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta +205 C.

  • Los capuchones de papel ahusados son un tipo de tapa protectora que puede soportar temperaturas de hasta 204 ºC.
  • Uso ideal para extremos de tubos, tuberías u otros objetos cilíndricos.
  • Fabricados con una mezcla de materiales reutilizados y vírgenes, lo que los convierte en una opción reciclable.
Material: Papel crepé Color: Marrón Código De La Serie: SR6114

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Capuchones hexagonales

Los tapones hexagonales están destinados a cubrir los racores, pernos y tuercas de forma hexagonal. Disponible en todos los tamaños de acoplamientos hidráulicos convencionales. Gracias a su adaptabilidad, estos tapones también pueden utilizarse para proteger componentes esféricos.

  • Los capuchones hexagonales presentan un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.
  • También adecuados para proteger componentes redondos.
  • Flexibles y económicos.
Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SR1127

Capuchones moleteados blandos

Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.

Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.

Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF.
  • Instalación y extracción sencilla.
  • Funcionan en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Material: TPE Color: Azul Código De La Serie: SRF0010

Capuchones para Cañas de jardín

Los capuchones para cañas de jardín con un patrón de cabeza en cruz se aplican normalmente a las puntas de las cañas de jardín y a otras aplicaciones de palos o pértigas puntiagudos. Son resistentes a la intemperie y ayudan a evitar lesiones perjudiciales a los usuarios. Diseñado para adaptarse a una gran variedad de diámetros.Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.

  • Protege la aplicación contra daños y filtraciones.
  • Evita que el usuario sufra lesiones accidentales.
Material: PVC Color: Verde, Amarillo Código De La Serie: SR1203

Capuchones para Tornillos en Cruz

Los tapones para tornillos Pozidrive están diseñados para cubrir los tornillos y proporcionar un acabado limpio. Proporciona un cierre hermético que impide la entrada de polvo y suciedad. Fácil de instalar y desmontar mediante ajuste a presión.

  • Diseñados para cubrir tornillos Pozidriv (Phillips o de estrella), proporcionando un aspecto uniforme y acabado.
  • Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros residuos en el montaje.
  • Ideal para su uso en aplicaciones como muebles, electrodomésticos y eléctricas.
Material: PEBD Color: Negro, Marrón chocolate, Marrón arcilla, Ocre, Gris, Blanco, Marrón Código De La Serie: SR1815

Capuchones para colgar redondos

Los tapones redondos de suspensión protegen los diámetros exteriores de los tubos y varillas roscados y no roscados, evitando desplazamientos involuntarios. Presentan un atractivo acabado y tienen una excelente resistencia a la intemperie.Ideales para proteger tubos, tuberías y varillas.Tienen un bonito acabado con un práctico extremo perforado para colgarlos.Son flexibles para facilitar su colocación y ofrecen una buena resistencia a la intemperie. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1512

Capuchones para conectores orientables PCR

Esta gama de tapas de ajuste a presión está diseñada para conexiones de unión Banjo. Proporcionan una cubierta protectora durante el almacenamiento, el transporte y las pruebas. Esto ayuda a prevenir la entrada de contaminantes y residuos de líquido que podrían filtrarse y dañar el componente principal. El conector de la unión de tipo banjo protege la conexión de tipo banjo cuando se instala desde la manguera hidráulica que la conecta a una línea de fluido.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTOPCR

Capuchones para ejes con chaveta

Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079

Capuchones para engrasadores

Los capuchones para engrasadores están diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes en engrasadores. Nuestra gama ofrece una selección de capuchones con una lengüeta para facilitar la extracción o sin ella. El diseño del capuchón proporciona una variedad de cabezas moleteadas o sin moletear para ofrecer un agarre fácil. Estos capuchones para engrasadores también pueden usarse como un indicador visual de si la fijación se ha lubricado.

Son una solución económica cuya instalación y extracción es fácil y rápida.

Se utilizan en aplicaciones con transmisión de fluidos que cuenten con engrasadores.

  • Diseñados para evitar la entrada de polvo, humedad, suciedad y otros contaminantes.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Adecuados para su uso en maquinaria, equipos, vehículos o cualquier aplicación que utilice engrasadores.
Material: TPE, PEBD Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Capuchones para extremo de compresión al calor

Los tapones termorretráctiles se utilizan para sellar, aislar y proteger tuberías roscadas y sin roscar, tubos y varillas. Presenta una gruesa pared adhesiva de revestimiento interior. Se contrae cuando se calienta y es capaz de funcionar a temperaturas entre -55 C y +110 C.Ideales para sellar o aislar y proteger tuberías, tubos y varillas.Se utilizan para proteger de daños, suciedad o humedad.Pueden funcionar a temperaturas de entre -55 C y +110 C. Material: PO Color: Negro Código De La Serie: SR1180

Capuchones para extremos de tubos

Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620

  • de 4