Una guía para tapatornillos

Selection of white cover caps

Tapatornillos, explicados

Los capuchones para cubiertas, también conocidos como cubiertas para cabeza de tornillo, capuchones para cabeza de tornillo, capuchones para cabeza de perno decorativos y cubiertas para tuercas, tienen dos fines principales:

  1. Protegen las cabezas de los pernos, tuercas y tornillos expuestos de daños y entrada.
  2. Ofrecen un aspecto acabado.

En esta guía, explicaremos estos capuchones indispensables, cubriendo:

Tapatornillos frente a tuercas ciegas

Los capuchones para cubiertas no deben confundirse con tuercas para capuchones o capuchones para tuercas. Ambos ofrecen protección y aspecto decorativo. La diferencia reside en lo que protegen. Los cubretornillos, como ya se ha mencionado, cubren las cabezas expuestas de pernos, tuercas o tornillos.

capuchones para tuercas hexagonales de plástico

Un capuchón para tuercas ciegas, por ejemplo, cubre más, específicamente las roscas externas de un perno. Los Capuchones para pernos, o cubiertas para pernos, suelen ser tipos de tuercas para capuchones y suelen tener forma hexagonal. La forma hexagonal es útil para soportar la vibración. Ejemplos son los capuchones roscados para tuercas hexagonales de plástico que se muestran aquí. A veces verá que se conocen como cubiertas de plástico para tuercas, pero no son las mismas que las tapas de cubierta.

Los capuchones de plástico para tuercas también ofrecen otras ventajas clave, por lo que su uso es principalmente industrial, desde la construcción de automóviles hasta la construcción de tuberías. Los capuchones para cubiertas, como los capuchones para tornillos de plástico, se usan habitualmente para tareas más ligeras. Hay disponibles capuchones para tornillos roscados, pero normalmente son perfiles bajos. 

los diferentes tipos

Los cubretornillos suelen encajar a presión sobre las cabezas de los pernos y tornillos. A continuación se muestran ejemplos de los diferentes tipos disponibles y sus usos.

 Tapatornillos con seguro

Cubretornillos con seguro 

  • Cubretornillos y tuercas  
  • Dos piezas: la base encaja sobre el cabezal de la fijación y el capuchón se encaja de forma segura en la base 
  • Polipropileno (PP) 
  • Disponibles en diferentes colores: pueden mezclar y combinar el capuchón y los colores de la base 

Normalmente utilizado: productos de punto de venta, mobiliario y equipamiento exterior 

Capuchones para tornillos de cabeza Phillips 

Capuchones para tornillos de cabeza Phillips 

  • Ajustable a presión 
  • Pebd 

Normalmente utilizado: cubierta para tornillos para cabeza Phillips expuesta 

Cubierta de tapas 

Cubierta de tapas 

  • Diseñados para proteger las cabezas de los tornillos de la entrada 
  • Duradero 
  • Disponibles en pebd, latón, pead, nylon y PP 

Normalmente utilizado: capuchón decorativo para tornillos 

Cubierta de tapas tornillo Allen 

Cubierta de tapas tornillo Allen 

  • Encajan de forma segura sobre las cabezas de los tornillos de cabeza para proteger contra la entrada de polvo y suciedad 
  • Ajustable a presión 
  • Silicona o pebd 
  • Disponible en blanco, negro o gris 
  • También conocido como capuchón para tornillos Allen 

Normalmente utilizado: aislar las cabezas de los tornillos metálicos cerca de cables de alta tensión, dentro de cajas UPS con espacio limitado 

Embellecedores para Tornillos 

Embellecedores para Tornillos 

  • Ajustable a presión 
  • Pebd 
  • Disponible en blanco, crema, marrón, marrón claro y teca 

Normalmente utilizado: protegen las cabezas de los tornillos en tableros contrachapados 

Cubiertas decorativas para tornillos 

Cubiertas decorativas para tornillos 

  • Respaldo adhesivo para una aplicación rápida y fácil 
  • Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 
  • Disponible en diferentes colores: marfil, ceniza, caoba, nuez, roble oscuro, roble claro, aluminio, blanco, patrón de rejilla, pino, haya, cereza, negro y gris 

Normalmente utilizado: mobiliario 

Capuchones para tornillos de estrella 

Capuchones para tornillos de estrella 

  • Para tornillos con o sin cabeza avellanada 
  • Acabado limpio 
  • Pebd 
  • Disponible en blanco, negro o gris 

Normalmente utilizado: protegen las cabezas de los tornillos de daños durante el transporte 

Cubierta de tapas Unicap 

Cubierta de tapas Unicap 

  • Protegen y ocultan un tornillo o cabeza de perno expuestos 
  • Proporciona un acabado limpio 
  • Dos piezas: base y capuchón con arandela 
  • Disponibles en perfiles altos y bajos 
  • PP o PE 
  • Disponible en blanco, negro, gris, marrón, naranja, plateado, chapado en oro, piedra y sílex 

Normalmente se utiliza: mobiliario, fabricación de piezas metálicas y electrodomésticos de consumo 

Tapatornillos en armarios

Tamaños de capuchones para tornillos y pernos

En ocasiones, un capuchón de cubierta puede adaptarse a varios tamaños diferentes de tornillos y pernos, ya sean estándar (imperial) o métrico. Sin embargo, depende del tipo y del fabricante. Determinar el tamaño que necesita es sencillo. 

Los tornillos están avellanados (donde la cabeza está a ras de la superficie) o de la parte inferior plana, donde la parte inferior de la cabeza del tornillo está a ras de la superficie. Ejemplo 

 Avellanado
Fondo plano

Algunos cubretornillos son específicos para el estilo del tornillo, como acabamos de ver en tipos. Esto facilita la elección de capuchón. 

Para capuchones más generales: ya conoce el tamaño de su tornillo o perno. Si utiliza un tornillo avellanado, empareje el diámetro de la cabeza del tornillo con el tamaño del capuchón de cubierta más cercano. Para los tornillos de fondo plano, la altura del capuchón se vuelve relevante. 

los capuchones protectores seguros

Digamos que desea utilizar los capuchones protectores seguros de Essentra Components. Aquí de nuevo, coincida con el tamaño del perno y la tuerca y la altura de la cabeza para encontrar el tamaño correcto del capuchón. Nuestra tabla le facilita seleccionar el tamaño que necesita, ya sea estándar o métrico. 

 Tamaños de perno y tuerca

Cómo instalar capuchones para tornillos

Si sus tapas de cubierta constan de dos piezas, como una arandela y un capuchón: 

  1. Coloque la arandela sobre el orificio de la superficie. 
  2. Inserte el tornillo en el orificio de la superficie e introdúzcalo. 
  3. Presione o presione el capuchón sobre el orificio del tornillo y la arandela. 

Si tu tapa de cobertura es precisamente eso, un capuchón, entonces es aún más sencillo. Una vez introducido el tornillo, presione la tapa sobre la cabeza. Dale un toque para garantizar un ajuste seguro. 

Consejo: si sus capuchones son ligeramente demasiado pequeños para encajar sobre el tornillo o la cabeza del perno, colóquelos en el congelador durante una o dos horas. Esto los ampliará. Colóquelos sobre la cabeza de la fijación y se encogerán para un ajuste perfecto. 

Cómo quitar una tapa para tornillos

Esto también es sencillo. Existen dos formas de hacerlo: 

Utilice un destornillador pequeño y fino de hoja plana. Empuje la cuchilla plana debajo de la tapa. Palanca hacia el centro del tornillo y levántela. El capuchón debería salir. 

Esto puede dañar la superficie, así que tenga en cuenta el método utilizado por muchos electricistas al retirar las tapas: 

Cómo quitar los capuchones para tornillos de las enchufes 

Tome una pequeña cantidad de adhesivo o masilla de montaje. Coloque sobre la tapa, presione y levante. Es así de sencillo. 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que ha elegido exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué solución funciona mejor para su aplicación, nuestros expertos siempre estarán encantados de asesorarle. 

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora. 

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación 900802600.