Vierkantkappen schützen Vierkantrohre und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes und glänzendes Finish. Das flexible Material sorgt für eine gute Passform und einen festen und sicheren Sitz.Ideale Veredelung für Rohrprodukte.Flexibles Material, das eine einfache Montage ermöglicht.Schützen Rohre vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1523
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,3393 € - 0,7067 € | 4200 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2731 € - 0,6179 € | 100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,221 € - 0,4198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6814 € - 1,3424 € | 6680 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2449 € - 0,5115 € | 22500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,3518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2945 € | 250 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5533 € - 1,0763 € | 1000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,152 € - 0,3696 € | 2500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,4494 € | 125 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,7776 € | 1000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 0,9905 € | 200 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8701 € - 1,8717 € | 420 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7138 € - 1,6115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7476 € - 1,9008 € | 14 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,0904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1023 € - 0,1023 € | 1240 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.