Menü Suche

Viereckige Endkappe 12.7 mm 15.0 mm PVC Schwarz

Diese quadratische Presshülse wird auch als quadratische Endkappe bezeichnet und ist ideal für die Veredelung von Rohrprodukten durch eine attraktive Glanzbeschichtung. Das Material ist flexibel, so dass das Teil leicht montiert werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10172421

Hersteller-Artikelnummer:

SQWA-0127-015

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,4278 €
5000 + 0,2252 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

213,90 €

500 x 0,4278 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 12.7 mm
h 15.0 mm
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns