Menü Suche

Viereckige Endkappe 19.0 mm PVC Schwarz

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10374115

Hersteller-Artikelnummer:

408004059907

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 0,1311 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

6,56 €

50 x 0,1311 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 19.0 mm
h 25.0 mm
Höchsttemperatur 220 °C
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns