Menü Suche

Schlauchschutz

Auf Lager

Schlauchschutzhüllen sind starke Abdeckungen, die Schläuche vor Hitze und Abrieb schützen und gleichzeitig geräuschdämmend wirken. Hitze-, ozon- und abriebbeständig. Können Temperaturen von 110ºC bis zu 185ºC standhalten.Hervorragende AbriebbeständigkeitEinfache MontageIdeal für Verbinder, Armaturen, Spleiße, Kabel und Schläuche. Material: 1050 Ballistisches Nylon, PA, PES; PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID Hauptmaterial RL Kaufen
95,9964 € - 122,8754 € 2 Auf Lager
25.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
211,7828 € - 271,0819 € 13 Auf Lager
60.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
384,9111 € - 438,7987 € 6 Auf Lager
80.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
107,9219 € - 133,944 € 4 Auf Lager
30.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
166,1704 € - 212,6981 € 10 Auf Lager
50.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
67,7283 € - 86,6922 € 16 Auf Lager
12.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
80,9349 € - 102,475 € 16 Auf Lager
20.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
134,8958 € - 165,4163 € 17 Auf Lager
40.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
121,4089 € - 149,7268 € 5 Auf Lager
17.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
274,0408 € - 350,7722 € 9 Auf Lager
70.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
53,9479 € - 65,3136 € 14 Auf Lager
10.0 mm
Polyester:Polyolefin
30.5 m
1.813,1225 € - 1.813,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
279.4 mm
1050 Ballistisches Polyamid
22.9 m
2.067,6004 € - 2.067,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
330.2 mm
1050 Ballistisches Polyamid
22.9 m
1.215,5099 € - 1.215,5099 € 9 Auf Lager
76.2 mm
1050 Ballistisches Polyamid
45.7 m
1.272,3693 € - 1.272,3693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1050 Ballistisches Polyamid
45.7 m
925,3596 € - 925,3596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
1050 Ballistisches Polyamid
45.7 m
1.724,763 € - 1.724,763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
254.0 mm
1050 Ballistisches Polyamid
22.9 m
1.377,5787 € - 1.377,5787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
1050 Ballistisches Polyamid
45.7 m
1.893,2495 € - 1.893,2495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
1050 Ballistisches Polyamid
45.7 m
1.353,6555 € - 1.353,6555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
228.6 mm
1050 Ballistisches Polyamid
22.9 m
  • von 2
Schlauchschutzhüllen 25.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310007

Preisbereich
122,8754 € - 95,9964 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    25.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 60.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310052

Preisbereich
271,0819 € - 211,7828 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    60.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310076

Preisbereich
438,7987 € - 384,9111 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    80.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 30.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310014

Preisbereich
133,944 € - 107,9219 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    30.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 50.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310045

Preisbereich
212,6981 € - 166,1704 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    50.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 12.0 mm 12.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10309988

Preisbereich
86,6922 € - 67,7283 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    12.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 20.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10309995

Preisbereich
102,475 € - 80,9349 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    20.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 40.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310038

Preisbereich
165,4163 € - 134,8958 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    40.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 34.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310021

Preisbereich
149,7268 € - 121,4089 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    17.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 70.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10310069

Preisbereich
350,7722 € - 274,0408 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    70.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 10.0 mm 30.5 m (L) Schwarz PES; PO

10309971

Preisbereich
65,3136 € - 53,9479 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    10.0 mm
  • Schrumpfverhältnis
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Hauptmaterial
    Polyester:Polyolefin
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschutzhüllen 279.4 mm 22.9 m PA Schwarz

20440367

Preisbereich
1.813,1225 € - 1.813,1225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    279.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 330.2 mm 22.9 m PA Schwarz

20440381

Preisbereich
2.067,6004 € - 2.067,6004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    330.2 mm
  • RL
    22.9 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 76.2 mm 45.7 m PA Schwarz

20440268

Preisbereich
1.215,5099 € - 1.215,5099 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • ID
    76.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 88.9 mm 45.7 m PA Schwarz

20440275

Preisbereich
1.272,3693 € - 1.272,3693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 25.4 mm 45.7 m PA Schwarz

20440220

Preisbereich
925,3596 € - 925,3596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 254.0 mm 22.9 m PA Schwarz

20440350

Preisbereich
1.724,763 € - 1.724,763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 101.6 mm 45.7 m PA Schwarz

20440282

Preisbereich
1.377,5787 € - 1.377,5787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    101.6 mm
  • RL
    45.7 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 152.4 mm 45.7 m PA Schwarz

20440312

Preisbereich
1.893,2495 € - 1.893,2495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    152.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090
Schlauchschutzhüllen 228.6 mm 22.9 m PA Schwarz

20440343

Preisbereich
1.353,6555 € - 1.353,6555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • ID
    228.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Hauptmaterial
    1050 Ballistisches Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    9403999090