Menü Suche

Schlauchschutzhüllen 152.4 mm 45.7 m PA Schwarz

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20440312

Hersteller-Artikelnummer:

20440312

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 1.893,2495 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1.893,25 €

1 x 1.893,2495 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 152.4 mm
RL 45.7 m
Hauptmaterial 1050 Ballistisches Polyamid
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 9403999090

Produkt 20440312 ersetzt:

Schlauchschutzhüllen 152.4 mm (ID) 45.0 m (L) Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10177228
Hersteller-Artikelnummer: TQS-6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns