Menü Suche

Schalter - Drucktaste/flach/Kunststoff

Auf Lager

Das Komplettbauteil umfasst Betätigung, Clip und Kontaktblock. Wird verpackt und unmontiert geliefert. Schalter sind mit 4 Ampere bei 230 VAC eingestuft, mit fingersicheren Schraubklemmen. Schalter erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65, sofern sie ordnungsgemäß installiert sind. Zudem sind sie öl- und wasserdicht. UL/CSA/CE-Zulassung. Sofortige Aktion „NO“ (springt zurück) oder wird gehalten „NC“ (bleibt unten).

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Farbe Kaufen
8,686 € - 13,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Weiß
8,686 € - 13,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Grün
9,395 € - 14,6145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Grün
12,7631 € - 19,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Gelb
8,686 € - 13,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Gelb
12,7631 € - 19,8537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
AC/DC
Weiß
7,6224 € - 8,4693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Blau
9,395 € - 10,4389 € 120 Auf Lager
1NO
Weiß
9,395 € - 10,4389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Schwarz
16,6629 € - 25,9202 € 6 Auf Lager
1NO & 1NC
Rot;Grün
23,399 € - 36,3985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2NO
Schwarz
7,6224 € - 8,4693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Weiß
7,6898 € - 8,5443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Rot
9,395 € - 10,4389 € 120 Auf Lager
1NO
Grün
7,6224 € - 8,4693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Gelb
9,395 € - 10,4389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Blau
9,4922 € - 10,5469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Rot
16,6629 € - 25,9202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO & 1NC
Schwarz;Weiß
23,399 € - 36,3985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
Schwarz
28,1852 € - 43,8437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2NO
Schwarz
  • von 5
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Weiß IP 50

10212585

Preisbereich
13,5115 € - 8,686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Grün IP 50

10212622

Preisbereich
13,5115 € - 8,686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Grün IP 65

10212424

Preisbereich
14,6145 € - 9,395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Gelb IP 65

10212462

Preisbereich
19,8537 € - 12,7631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Gelb IP 50

10212615

Preisbereich
13,5115 € - 8,686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    42.0 mm
Kontrolllampe AC/DC 5 - 15 mA Weiß IP 65

10212431

Preisbereich
19,8537 € - 12,7631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    AC/DC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Blau IP 65

10211380

Preisbereich
8,4693 € - 7,6224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Weiß IP 65

10211427

Preisbereich
10,4389 € - 9,395 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 65

10211465

Preisbereich
10,4389 € - 9,395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO & 1NC 4 A Rot;Grün IP 65

10211526

Preisbereich
25,9202 € - 16,6629 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot;Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    51.0 mm
Handschalter 2NO 4 A Schwarz IP 65

10211724

Preisbereich
36,3985 € - 23,399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Weiß IP 65

10211373

Preisbereich
8,4693 € - 7,6224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Rot IP 65

10211410

Preisbereich
8,5443 € - 7,6898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Grün IP 65

10211458

Preisbereich
10,4389 € - 9,395 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Gelb IP 65

10211397

Preisbereich
8,4693 € - 7,6224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Blau IP 65

10211434

Preisbereich
10,4389 € - 9,395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Blau
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Rot IP 65

10211472

Preisbereich
10,5469 € - 9,4922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.4 mm
  • Farbe
    Rot
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 1NO & 1NC 4 A Schwarz;Weiß IP 65

10211533

Preisbereich
25,9202 € - 16,6629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz;Weiß
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO & 1NC
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    51.0 mm
Handschalter 1NO 4 A Schwarz IP 65

10211731

Preisbereich
36,3985 € - 23,399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm
Handschalter 2NO 4 A Schwarz IP 65

10211779

Preisbereich
43,8437 € - 28,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
  • Höhe
    48.0 mm