Menü Suche

Handschalter 1NO 4 A Blau IP 65

Blaue Panelmontage-Drucktaste mit Kunststoffgehäuse und IP65-Schutzart, passend für eine Aussparung von 22 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211380

Hersteller-Artikelnummer:

1339715

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 8,6302 €
50 + 7,7672 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

86,30 €

10 x 8,6302 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Blau
Schaltungsanordnungstyp 1NO
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns