Menü Suche

Handschalter 2NO 4 A Schwarz IP 65

IP50 Schlüsselschalter mit drei Positionen. Der Anzeiger kehrt nach der Betätigung in die Ausgangsposition zurück.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10211779

Hersteller-Artikelnummer:

1339758

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 22.0 mm
Farbe Schwarz
Schaltungsanordnungstyp 2NO
Breite 30.0 mm
Höhe 48.0 mm
Typ IP 65
Temperaturbereich -15 - 70 °C
Tastentyp Drucktaste
Zolltarifnummer 8536508090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns