Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: LDPE Farbe: Grau, Weiß, Schwarz Seriennummer: SRILT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
198 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h Farbe h Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,097 € - 0,1078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,0929 € - 0,1033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,1383 € - 0,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,2407 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
21.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
0,0199 € - 0,0221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Weiß
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9623 € - 1,0693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,106 € - 1,2289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Weiß
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0325 € - 0,0361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0351 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Weiß
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,9197 € - 2,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Weiß
34.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
0,0215 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Grau
11.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Grau
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
  • von 10
Runder Rohreinsatz 48.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Weiß LDPE

20776046

Preisbereich
0,1078 € - 0,097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Runder Rohreinsatz 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Weiß LDPE

20776121

Preisbereich
0,1033 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.6 mm
Runder Rohreinsatz 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grau LDPE

20776299

Preisbereich
0,1537 € - 0,1383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Weiß LDPE

20776541

Preisbereich
0,2675 € - 0,2407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774004

Preisbereich
0,0221 € - 0,0199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Grau LDPE

20774110

Preisbereich
1,0693 € - 0,9623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Runder Rohreinsatz 133.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grau LDPE

20774271

Preisbereich
1,2289 € - 1,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    133.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.0 mm
Runder Rohreinsatz 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774301

Preisbereich
0,0238 € - 0,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

20774783

Preisbereich
0,0338 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Weiß LDPE

20774790

Preisbereich
0,0338 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 22.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grau LDPE

20774950

Preisbereich
0,0361 € - 0,0325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

20774851

Preisbereich
0,0391 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774356

Preisbereich
0,0243 € - 0,0219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774431

Preisbereich
0,0238 € - 0,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774615

Preisbereich
0,0368 € - 0,0331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Weiß LDPE

20774639

Preisbereich
2,133 € - 1,9197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
Runder Rohreinsatz 13.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grau LDPE

20774295

Preisbereich
0,0238 € - 0,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grau LDPE

20774592

Preisbereich
1,5827 € - 1,4244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grau LDPE

20774318

Preisbereich
1,2821 € - 1,1538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grau LDPE

20774417

Preisbereich
0,0238 € - 0,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm