Menü Suche

Runder Rohreinsatz 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Weiß LDPE

Diese runden Mehrzweck-Rohreinsätze sitzen fest in runden Rohren, Stangen oder Pfosten, verhindern Kontaminierung und gewährleisten Sicherheit für die Anwendung. Sie sind weiß und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie können leicht per Hand oder mit einem Holzhammer angebracht werden und sorgen für einen schnellen Montageprozess.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20776121

Hersteller-Artikelnummer:

20776121

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
800 - 3999 0,1033 €
4000 + 0,0929 €
Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: VPE 800

Gesamtpreis:

82,64 €

800 x 0,1033 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 48.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Maximale Wandstärke 3.6 mm
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns