Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,9267 € - 1,3359 € 1462 Auf Lager
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
0,8609 € - 1,3361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,8766 € - 1,3486 € 6138 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € 53 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,3316 € - 1,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,2496 € - 1,655 € 157 Auf Lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
0,9884 € - 1,4292 € 1100 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,0039 € - 1,5356 € 11 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
0,9354 € - 1,4347 € 3711 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
40.0 mm
1,9434 € - 1,9434 € 288 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
30.0 mm
1,0072 € - 1,2435 € 98 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
8.0 mm
Male/Male
10.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
2,156 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
45.0 mm
1,4131 € - 1,442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,3391 € - 1,7764 € 202 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
25.0 mm
1,7451 € - 2,3168 € 38 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
50.0 mm
1,6246 € - 2,156 € 1584 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
40.0 mm
1,822 € - 2,4293 € 200 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
55.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Preisbereich
1,3359 € - 0,9267 €

Lagerbestände
1462 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Preisbereich
1,3486 € - 0,8766 €

Lagerbestände
6138 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 15.0 mm

10176658

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Preisbereich
1,7613 € - 1,3316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Preisbereich
1,4292 € - 0,9884 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Preisbereich
1,5356 € - 1,0039 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 40.0 mm

10036211

Preisbereich
1,4347 € - 0,9354 €

Lagerbestände
3711 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 30.0 mm

10177051

Preisbereich
1,9434 € - 1,9434 €

Lagerbestände
288 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm PA

10321959

Preisbereich
1,2435 € - 1,0072 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 10.0 mm PA

10175934

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 25.0 mm Nylon 6/6

10176726

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Preisbereich
2,156 € - 2,156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6/6

10175842

Preisbereich
1,442 € - 1,4131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Preisbereich
1,7764 € - 1,3391 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 50.0 mm

10177143

Preisbereich
2,3168 € - 1,7451 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 40.0 mm

10177082

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
1584 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 55.0 mm

10177174

Preisbereich
2,4293 € - 1,822 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm