Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 12.7 mm M6 55.0 mm

Dieser Nylon-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde bietet elektrische Isolierung für empfindliche Komponenten in Leiterplattenbaugruppen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177174

Hersteller-Artikelnummer:

TNM6-12.7-55-2

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 2,4293 €
500 - 999 1,9283 €
1000 + 1,822 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

242,93 €

100 x 2,4293 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Form Abstandhalter Rund
Einsatz-Material Messing
Korpusdurchmesser 12.7 mm
Innengewindelänge 12.7 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 105 °C
Abstandhalterlänge 55.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Female/Male
Gewindegröße M6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns