Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10177082
TNM6-12.7-40-2
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,156 € |
| 500 - 999 | 1,7005 € |
| 1000 + | 1,6246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Form Abstandhalter | Rund |
| Einsatz-Material | Messing |
| Korpusdurchmesser | 0.5 in |
| Korpusdurchmesser | 12.7 mm |
| Innengewindelänge | 12.7 mm |
| Innengewindelänge | 0.5 in |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 221 °F |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 105 °C |
| Abstandhalterlänge | 1.575 in |
| Abstandhalterlänge | 40.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Ausführung | Female/Male |
| Gewindegröße | M6 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |