Menü Suche

Klettbandgurte für Schläuche

Auf Lager

Klettbandgurte bieten durch das praktische Klettdesign eine einfach zu handhabende Halterung für Hydraulikschläuche. Dadurch werden die Schläuche sicher fixiert und können sich gleichzeitig bei Druckänderungen ausdehnen und zusammenziehen. Langlebig und bieten eine sichere, verstellbare und einfache Befestigungslösung. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.Das Klettband-Design hält Schläuche fest, während sie sich unter Druckveränderungen ausdehnen oder zusammenziehen.Sie sind chemikalienbeständig und können hohen Temperaturen standhalten.Werden in Industrie- und Automotive-Anwendungen eingesetzt. Material: Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt, Nylon-Klettverschluss;Delrin Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1099

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Material Typ Kaufen
16,6502 € - 16,6502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
4,1294 € - 4,4338 € 25 Auf Lager
300.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Standard
3,375 € - 3,6397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Standard
6,7765 € - 6,7765 € 50 Auf Lager
508.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Standard
12,7987 € - 28,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Heavy Duty
5,40 € - 12,2018 € 200 Auf Lager
100.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
13,4869 € - 30,4906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Heavy Duty
2,5809 € - 5,8646 € 150 Auf Lager
100.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Standard
7,2001 € - 7,7295 € 15 Auf Lager
300.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
21,6532 € - 21,6532 € 94 Auf Lager
508.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
15,0111 € - 44,6936 € 207 Auf Lager
406.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
6,3927 € - 14,4531 € 4907 Auf Lager
200.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
4,8697 € - 17,1214 € 200 Auf Lager
100.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Heavy Duty
14,8105 € - 33,4368 € 35 Auf Lager
406.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Heavy Duty
13,4354 € - 40,2742 € 145 Auf Lager
300.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
10175477 4,8177 € - 4,8177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
406.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Delrin
Standard
4,7765 € - 6,6872 € 142 Auf Lager
406.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
14,7972 € - 33,4368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Sicherungsband
Klettbandgurt Sicherungsband 200.0 mm Schwarz

10175699

Preisbereich
16,6502 € - 16,6502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • C
    200.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Standard 300.0 mm Schwarz

10175453

Preisbereich
4,4338 € - 4,1294 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • C
    300.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Standard
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 200.0 mm Schwarz

10175521

Preisbereich
3,6397 € - 3,375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • C
    200.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Standard
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 508.0 mm Schwarz

10175491

Preisbereich
6,7765 € - 6,7765 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • C
    508.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Standard
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 200.0 mm Schwarz

10175538

Preisbereich
28,9341 € - 12,7987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • C
    200.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 100.0 mm Schwarz

10175668

Preisbereich
12,2018 € - 5,40 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • C
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Schwere Ausführung 300.0 mm Schwarz

10175460

Preisbereich
30,4906 € - 13,4869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • C
    300.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 100.0 mm Schwarz

10175507

Preisbereich
5,8646 € - 2,5809 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • C
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Standard
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 300.0 mm Schwarz

10175613

Preisbereich
7,7295 € - 7,2001 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • C
    300.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 508.0 mm Schwarz

10175651

Preisbereich
21,6532 € - 21,6532 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • C
    508.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 406.0 mm Schwarz

10175644

Preisbereich
44,6936 € - 15,0111 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • C
    406.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 200.0 mm Schwarz

10175682

Preisbereich
14,4531 € - 6,3927 €

Lagerbestände
4907 Auf Lager
Merkmale
  • C
    200.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 100.0 mm Schwarz

10175514

Preisbereich
17,1214 € - 4,8697 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • C
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 406.0 mm Schwarz

10175484

Preisbereich
33,4368 € - 14,8105 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • C
    406.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Heavy Duty
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 300.0 mm Schwarz

10175620

Preisbereich
40,2742 € - 13,4354 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • C
    300.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 406.0 mm Schwarz

10175477

Preisbereich
4,8177 € - 4,8177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • C
    406.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Delrin
  • Typ
    Standard
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 406.0 mm Schwarz

10175637

Preisbereich
6,6872 € - 4,7765 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • C
    406.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klettbandgurt Sicherungsband 100.0 mm Schwarz

10175675

Preisbereich
33,4368 € - 14,7972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • C
    100.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
  • Typ
    Sicherungsband
  • Zolltarifnummer
    3926909790