Menü Suche

Klettbandgurt Sicherungsband 200.0 mm Schwarz

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10175699

Hersteller-Artikelnummer:

THCS-8H

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 16,6502 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

1.665,02 €

100 x 16,6502 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
C 200.0 mm
Farbe Schwarz
Material Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
Typ Sicherungsband
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns