Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5153 € - 3,531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0894 € - 4,7654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10267462 | 4,4428 € - 4,9623 € | 4100 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 15,3516 € - 22,5066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,3649 € - 3,6458 € | 5300 Auf Lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,6909 € - 5,1673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,3997 € - 7,55 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,4364 € - 5,4364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10,5301 € - 11,7001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,5521 € - 8,3912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,7608 € - 4,1787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,425 € - 3,8056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9548 € - 2,1598 € | 6100 Auf Lager |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,9858 € - 29,3389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,2021 € - 12,7174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3355 € - 4,6506 € | 6700 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4627 € - 2,265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,7626 € - 13,5786 € | 2800 Auf Lager |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,267 € - 39,6449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7908 € - 2,7673 € | 6375 Auf Lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.