Menü Suche

Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

This easy fix cable gland has been designed to offer an easy and quick installation. It offers an IP 68 protection at 5 bar and is manufactured from black nylon and rated to UL94 V-2.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10207352

Hersteller-Artikelnummer:

1334500

48 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 2,0716 €
100 - 199 1,8833 €
200 + 1,637 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

103,58 €

50 x 2,0716 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyamid PA6 V-2
Verschraubungsform Easy Fix
Gesamtlänge 48.0 mm
Gewindegröße M25
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns