Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1409 € - 3,5078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6678 € - 4,9404 € | 690 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,2756 € - 0,3063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,4994 € | 974 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3985 € | 888 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10197820 | 0,3635 € - 0,4039 € | 837 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,3685 € - 0,4588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,366 € | 979 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3219 € - 0,4031 € | 996 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7652 € - 0,8503 € | 700 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,032 € - 1,2862 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1163 € - 1,3976 € | 126 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10200223 | 1,6398 € - 1,8203 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1,3028 € - 1,6247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7752 € - 1,9557 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2216 € - 1,5194 € | 330 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6097 € - 1,7752 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0008 € - 2,2115 € | 627 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10200209 | 1,3389 € - 1,6699 € | 807 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm