Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,4154 € - 0,4616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
20.0 mm
1,0954 € - 1,2171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
40.0 mm
2,719 € - 5,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
80.0 mm
2,1058 € - 2,3397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Kein Finish
14.0 mm
20.0 mm
0,6162 € - 0,6847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
12.0 mm
0,8386 € - 0,9318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
25.0 mm
1,2667 € - 2,3459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
50.0 mm
1,0317 € - 1,1463 € 95 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
35.0 mm
0,7694 € - 0,8549 € 200 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
55.0 mm
0,9798 € - 1,0887 € 500 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
80.0 mm
0,5288 € - 0,5876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
20.0 mm
1,5067 € - 1,6742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
50.0 mm
0,5719 € - 0,6354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
15.0 mm
0,2468 € - 0,2742 € 8 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
12.0 mm
0,3734 € - 0,4149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
15.0 mm
0,4573 € - 0,4994 € 273 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
12.0 mm
0,3264 € - 0,3535 € 698 Auf Lager
M3
6.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
15.0 mm
0,3729 € - 0,4144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
12.0 mm
1,6095 € - 2,9805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Kein Finish
10.0 mm
70.0 mm
1,2222 € - 1,358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Kein Finish
14.0 mm
18.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337189

Preisbereich
0,4616 € - 0,4154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10235409

Preisbereich
1,2171 € - 1,0954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10201206

Preisbereich
5,0352 € - 2,719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10201237

Preisbereich
2,3397 € - 2,1058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

10632994

Preisbereich
0,6847 € - 0,6162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10235393

Preisbereich
0,9318 € - 0,8386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Preisbereich
2,3459 € - 1,2667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Preisbereich
1,1463 € - 1,0317 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Preisbereich
0,8549 € - 0,7694 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Preisbereich
1,0887 € - 0,9798 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 20.0 mm

10644645

Preisbereich
0,5876 € - 0,5288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10201121

Preisbereich
1,6742 € - 1,5067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10636626

Preisbereich
0,6354 € - 0,5719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10337325

Preisbereich
0,2742 € - 0,2468 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Preisbereich
0,4149 € - 0,3734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10337219

Preisbereich
0,4994 € - 0,4573 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10337400

Preisbereich
0,3535 € - 0,3264 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 12.0 mm

10637388

Preisbereich
0,4144 € - 0,3729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Preisbereich
2,9805 € - 1,6095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318

Preisbereich
1,358 € - 1,2222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish