Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,1614 € - 1,4502 € 700 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
25.0 mm
1,7902 € - 2,0008 € 1250 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
50.0 mm
10200278 1,363 € - 1,70 € 518 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
15.0 mm
1,0892 € - 1,363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
10.0 mm
1,2155 € - 1,5194 € 2098 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
20.0 mm
1,0531 € - 1,3193 € 3989 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
8.0 mm
1,4893 € - 1,4893 € 522 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
18.0 mm
1,2772 € - 1,5946 € 900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
25.0 mm
1,8805 € - 2,0911 € 1409 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
30.0 mm
2,4522 € - 2,738 € 1120 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
55.0 mm
1,7217 € - 3,2713 € 4928 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
35.0 mm
1,033 € - 1,1478 € 854 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
40.0 mm
0,7438 € - 1,0558 € 1006 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
9.0 mm
20.0 mm
2,7223 € - 3,0247 € 4425 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
50.0 mm
1,0875 € - 1,9226 € 5000 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
55.0 mm
0,9521 € - 1,0579 € 1275 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
55.0 mm
3,5799 € - 5,4048 € 25 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
12.0 mm
60.0 mm
1,7133 € - 2,4377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
40.0 mm
1,3121 € - 1,4579 € 1150 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
45.0 mm
0,9519 € - 1,0577 € 75 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
45.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10200094

Preisbereich
1,4502 € - 1,1614 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Preisbereich
2,0008 € - 1,7902 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10200278

Preisbereich
1,70 € - 1,363 €

Lagerbestände
518 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10200148

Preisbereich
1,363 € - 1,0892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Preisbereich
1,5194 € - 1,2155 €

Lagerbestände
2098 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Preisbereich
1,3193 € - 1,0531 €

Lagerbestände
3989 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Preisbereich
1,4893 € - 1,4893 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Preisbereich
1,5946 € - 1,2772 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Preisbereich
2,0911 € - 1,8805 €

Lagerbestände
1409 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Preisbereich
2,738 € - 2,4522 €

Lagerbestände
1120 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10226582

Preisbereich
3,2713 € - 1,7217 €

Lagerbestände
4928 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10226599

Preisbereich
1,1478 € - 1,033 €

Lagerbestände
854 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10225806

Preisbereich
1,0558 € - 0,7438 €

Lagerbestände
1006 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Preisbereich
3,0247 € - 2,7223 €

Lagerbestände
4425 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Preisbereich
1,9226 € - 1,0875 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Preisbereich
1,0579 € - 0,9521 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Preisbereich
5,4048 € - 3,5799 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Preisbereich
2,4377 € - 1,7133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Preisbereich
1,4579 € - 1,3121 €

Lagerbestände
1150 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10226384

Preisbereich
1,0577 € - 0,9519 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt