Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4212 € - 0,468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5325 € - 0,6649 € | 600 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7183 € - 0,7981 € | 900 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1117 € - 1,39 € | 1300 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3575 € - 0,3972 € | 465 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4769 € - 0,5957 € | 998 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 0,483 € | 18824 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5077 € - 0,5642 € | 3830 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3719 € - 0,4133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3246 € - 0,3606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3905 € - 0,4339 € | 200 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0839 € - 1,2043 € | 214 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4327 € - 0,4808 € | 800 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4376 € - 1,5974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0778 € - 1,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3794 € - 0,4215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3945 € - 1,5494 € | 220 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm